- 0.35 kW - 2.2 kW
- IP69K (опция)
- Разрешения и акты приемки международного образца
- Компактная гигиеничная конструкция с возможностью нанесения покрытия NXD tupH® для защиты поверхности в пищевой промышленности
- Высокий кпд на всем диапазоне регулировки
Синхронный двигатель IE5+ (TENV)
Высокоэффективный синхронный двигатель в гигиеничном конструктивном исполнении
Максимальная энергоэффективность класса IE5+ от NORD - в исполнении без вентилятора для зон с повышенными гигиеническими требованиями
Двигатели нового поколения IE5+ демонстрируют значения КПД, превышающие показатели самого высокого класса энергоэффективности (IE5). Благодаря компактной и гигиеничной конструкции синхронные двигатели с постоянными магнитами (СДПМ) идеально подходят для применения в системах интралогистики, а также на производстве продуктов питания и напитков. Они совместимы со всеми редукторами и преобразователями частоты, представленными в серии модульных решений от NORD.
- Максимальный КПД обеспечивает повышение общей эффективности всей системы
- Дополнительная защита в условиях частой промывки с покрытием NXD tupH®
- Сокращение вариантов исполнения оборудования благодаря постоянному крутящему моменту в широком диапазоне скоростей
- Экономия пространства за счет компактных размеров
- Различные опции двигателя обеспечивают точное соответствие индивидуальным требованиям
Версии продуктов
- Гибкие возможности присоединения двигателя: прямой монтаж, фланец NEMA, фланец IEC
- Диапазон частот вращения от 0 до 2400 об/мин
- Инкрементальный энкодер и механический тормоз (BRE) доступны в качестве опции
- Эффективная защита алюминиевых поверхностей: покрытия NXD BASIC® и NXD tupH® гарантируют стабильную производительность в сложных условиях эксплуатации
- Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
- Модульная система с широким выбором дополнительных опций
Характеристики продукта
- Сертификаты и допуски международного образца позволяют использовать это гигиеничное оборудование с возможностью промывки по всему миру
- Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования
- Легкий алюминиевый корпус
- Вариативность использования благодаря специальным исполнениям
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: