Стандартные синхронные двигатели

Синхронный электродвигатель

  • 1.1 kW - 5.5 kW
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Класс эффективности IE4
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования

Оптимизация совокупной стоимости владения (TCO) за счет высокого КПД

Благодаря технологии постоянных магнитов стандартные синхронные двигатели NORD обеспечивают высокий коэффициент полезного действия, соответствующий классу энергоэффективности IE4. Частота вращения двигателя, близкая к постоянной, упрощает управление установкой. Синхронные двигатели NORD совместимы со всеми редукторами и преобразователями частоты, представленными в серии универсальных модульных изделий, что позволяет создавать эффективные решения с низкими производственными затратами.

  • Класс эффективности IE4
  • Сокращение вариантов исполнения оборудования за счет стабильно высокого КПД вне зависимости от нагрузки 
  • Гибкие возможности комбинирования со всеми компонентами NORD для индивидуальной адаптации под каждую задачу

Версии продуктов

  • Тормоз (BRE+), тормоз с пониженным уровнем шума (NRB1/2), внешний вентилятор (F)
  • Широкий ассортимент энкодеров для удовлетворения различных требований
  • Температурный датчик (TF), реле температуры (TW), противоконденсатный нагреватель (SH), а также вентиляторы в различном исполнении для защиты от перегрева
  • Штекерный соединитель двигателя (MS) для установки по принципу «подключай и работай»
  • Модульная система с широким выбором дополнительных опций

Характеристики продукта

  • Возможность применения по всему миру
  • Класс эффективности IE4
  • Сокращение вариантов исполнения оборудования за счет стабильно высокого КПД вне зависимости от нагрузки 
  • Гибкие возможности комбинирования со всеми компонентами NORD для индивидуальной адаптации под каждую задачу

B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)


B5000 - Manual with installation instructions – Synchronous motors (PMSM)
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

M5000 - Каталог - Синхронные двигатели IE5+


M5000 - Каталог - Синхронные двигатели IE5+
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

TI60-0001 - Информация о продукте - Синхронные двигатели IE4, IE5


TI60-0001 - Информация о продукте - Синхронные двигатели IE4, IE5
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C210103 - Декларация о соответствии (CE) — синхронные двигатели


C210103 - Декларация о соответствии (CE) — синхронные двигатели
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors


C261004 - UL certificate – NORD synchronous motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Инструменты NORD для поддержки ваших приложений

Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .

NORDCON

Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, предназначенные для ввода в эксплуатацию и оптимизации приводных систем. Обе версии обеспечивают легкий доступ к электронным системам привода, простое управление параметрами и комплексную диагностику.

Наш сервис для вашего приводного решения

Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !

Проектирование и разработка

Проектирование привода - это просто
Модульная система NORD предлагает возможности создания комплексных приводных решений, способных удовлетворить потребности практически любой сферы применения наших клиентов. В то же время широкий выбор влечет за собой избыток информации. Наша система цифрового самообслуживания или персональные консультации помогут вам в выборе привода и покажут, как целенаправленно получить идеально подходящую вам приводную систему.

Запасные части и организация поставок запасных частей

Быстрая доставка запасных частей
Из-за отказа оборудования и технических проблем вам приходится тратить свое время и деньги. Поэтому мы предлагаем вам свои услуги по обеспечению запасными частями, замене привода и технической поддержке круглосуточно и без выходных, чтобы в случае возникновения неполадок вы могли получить необходимую поддержку. Наши опытные инженеры и техники быстро и эффективно решат ваши проблемы с машинами и приводами.

Национальные стандарты

Электрические приводы для промышленного применения потребляют до 70% от общего объема энергозатрат. Поэтому для множества предприятий здесь кроется огромный потенциал оптимизации. NORD DRIVESYSTEMS предоставляет информацию обо всех действующих мировых регламентах и стандартах.

Дополнительная информация о продукте

Консультации по энергоэффективности и совокупной стоимости владения (TCO)

Благодаря нашим инновационным продуктам и комплексным сервисным предложениям мы поможем вам найти наиболее подходящее и энергоэффективное решение для вашей приводной техники. Все наши приводные компоненты, будь то редуктор, электродвигатель или преобразователь частоты, рассчитаны на ресурсосберегающее применение.

NORD ECO

Наша концепция консультирования основана на многолетнем опыте в производстве электродвигателей, а также на сотрудничестве с клиентами из более чем 100 отраслей. С NORD ECO вы получаете подробную информацию о фактическом энергопотреблении вашей установки и выявляете конкретные возможности экономии с помощью глубокого анализа — для повышения (экономической) эффективности и экологичности ваших приводных систем.

Свяжитесь с вашим консультантом NORD