- 0.12 kW - 17.5 kW
- Классы эффективности IE2, IE3
- Допуски ATEX и HazLoc
- Виды защиты «Повышенная защита» (e), «Взрывонепроницаемая оболочка» (d/de), «Неискрящее оборудование»
Взрывозащита от газа
Взрывозащищенный асинхронный двигатель
Надежное решение для зон со взрывоопасными газовыми смесями
Для защиты при эксплуатации в условиях возможного образования взрывоопасных газов NORD предлагает взрывозащищенные двигатели собственного производства. Они представлены в различных исполнениях с защитой от взрывоопасных газов категорий 2G и 3G, образующихся в зонах 1 и 2 по ATEX. Для таких систем применяются такие виды защиты как «Повышенная защита» (e), «Взрывонепроницаемая оболочка» (d/de), «Неискрящее оборудование».
- Многолетний опыт компании NORD в области взрывозащищенных двигателей
- Степень защиты подбирается в точном соответствии с требованиями системы
- Возможность адаптации под различные категории и зоны
- Наличие всех действующих международных допусков делает возможным применение в любой точке мира
Версии продуктов
- Доступно исполнение на лапах
- Широкий спектр типоразмеров и мощностей позволяет создать индивидуальное решение для конкретного применения
- Модульная система с широким выбором дополнительных опций
Характеристики продукта
- Классы эффективности IE2, IE3
- Допуски по ATEX для видов взрывозащиты «Повышенная защита» (e), «Взрывонепроницаемая оболочка» (d/de), «Неискрящее оборудование»
- Допуски по HazLoc для класса 1 раздела 2 групп A-D
- Вариативность использования благодаря специальным исполнениям
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !