- 0.12 kW - 55 kW
- Классы эффективности IE2, IE3
- Допуски ATEX и HazLoc
- Вид взрывозащиты «Защита оболочкой»(Ex t)
Взрывозащита от пыли
Взрывозащищенный асинхронный двигатель
Надежное решение для зон со взрывоопасными пылевыми средами
Для защиты при эксплуатации в условиях возможного образования взрывоопасных пылевых сред NORD предлагает взрывозащищенные двигатели собственного производства. Они представлены в различных исполнениях с защитой от взрывоопасной пыли категорий 2D и 3D, образующейся в зонах 21 и 22 по ATEX. Для таких систем применяется вид взрывозащиты «Защита оболочкой»(Ex t).
- Многолетний опыт компании NORD в области взрывозащищенных двигателей
- Степень защиты подбирается в точном соответствии с требованиями системы
- Возможность адаптации под различные категории и зоны
- Наличие всех действующих международных допусков делает возможным применение в любой точке мира
Версии продуктов
- Доступно исполнение на лапах
- Широкий спектр типоразмеров и мощностей позволяет создать индивидуальное решение для конкретного применения
- Для зоны 21: температурный датчик (TF), защитный козырек (RD), 2-ой конец вала (WE), закрытое отверстие для слива конденсата (KB)
- Для зоны 22: Как для зоны 21, а также дополнительно: блокировка обратного хода (RLS, для типоразмеров 80-180), тормоз (BRE), ручное отпускание тормоза (HL), ручное отпускание тормоза с фиксацией положения (FHL), внешний вентилятор (F, для типоразмеров 63-180), инкрементальный энкодер вкл. внешний вентилятор (IG + F)
- Модульная система с широким выбором дополнительных опций
Характеристики продукта
- Классы эффективности IE1, IE3
- Допуски по ATEX для вида взрывозащиты «Защита оболочкой»(Ex t)
- Допуски по HazLoc для класса II раздела 2 групп F и G
- Допуски по CCC Ex для работы от сети
- Вариативность использования со специальными исполнениями
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !