NORDAC FUSION

Интеграция двигателя и преобразователя частоты с помощью децентрализованного преобразователя частоты NORDAC ON

NORDAC FUSION — это компактное решение для динамичных применений. В качестве системы, состоящей из децентрализованного преобразователя частоты NORDAC ON/ON+ и асинхронного двигателя IE3 или Синхронного электродвигателя с постоянными магнитами IE5+, приводная электроника и двигатель объединены в функционально согласованный блок с мощностью системы до 3,7 кВт.

В результате получается компактная, полностью разъемная приводная система для настенного или установки на двигатель, которая сокращает трудозатраты на установку и одновременно обеспечивает высокую производительность. Будь то асинхронный двигатель для стандартных горизонтальных конвейерных линий или синхронный электродвигатель с постоянными магнитами и бездатчиковым управлением для особо энергоэффективных применений: NORDAC FUSION предлагает подходящую комбинацию.

Компоненты системы NORDAC FUSION

NORDAC FUSION основана на четко структурированном системном подходе: децентрализованные преобразователи частоты Модельного ряда NORDAC ON в сочетании с мощными двигателями класса IE3 или IE5+. Каждая модификация функционально согласована и доступна в виде системного решения.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • NORDAC ON для приводов IE3
  • Мощность системы NORDAC FUSION: до 3,2 кВт
  • Функции безопасности
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 безопасных входа и выхода

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • NORDAC ON+ для приводов IE5+
  • Мощность системы NORDAC FUSION: до 3,7 кВт
  • Функции безопасности
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2 безопасных входа и выхода

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • NORDAC ON PURE для приводов IE5+ (без вентиляции)
  • Мощность системы NORDAC FUSION: до 1,5 кВт
  • Конструкция, пригодная для промывки

<h3>Асинхронный двигатель IE3</h3>

  • Класс эффективности IE3
  • Мощность системы NORDAC FUSION: до 3,2 кВт

<h3>Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами IE5+ (TENV)</h3>

  • максимальный Коэффициент полезного действия (КПД)
  • Мощность системы NORDAC FUSION: до 1,5 кВт
  • без вентиляции и гигиеничный

<h3>Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами класса IE5+ (TEFC)</h3>

  • максимальный Коэффициент полезного действия (КПД)
  • мощность системы NORDAC FUSION: до 3,7 кВт
  • с вентиляцией

Ваши преимущества с NORDAC FUSION

Благодаря встроенным функциям безопасности, многоуровневой сети Ethernet и концепции «plug-and-play» систему можно легко интегрировать в существующие архитектуры управления и безопасности.

Больше функциональности при меньших затратах — и максимальная гибкость при проектировании установки

  • Разнообразие систем с двигателями IE3 и IE5+
    NORDAC FUSION сочетает в себе ПЧ с асинхронными двигателями IE3 (технология ASM в IE3, оптимизированная для ПЧ) или синхронными электродвигателями с постоянными магнитами IE5+ (технология PMSM, с вентиляцией и без нее, в IE5+).
  • Plug-and-Play
    Полностью разъемная конструкция для подключения мощности и связи. Благодаря предварительной настройке система быстро готова к работе, что значительно сокращает время монтажа и ввода в эксплуатацию.
  • Встроенный ПЛК
    Встроенный ПЛК осуществляет предварительную обработку параметров привода и данных датчиков, связанных с приводом. Одновременно с этим анализируются рабочие состояния привода.
  • Максимальная сетевая совместимость с Multi Stack Ethernet
    NORDAC ON поддерживает PROFINET, EtherCAT и EtherNet / IP. Это позволяет гибко интегрировать систему в различные архитектуры управления.
  • Простое проектирование благодаря стандартизированным системным решениям
    Стандартизированные комбинации двигателя и преобразователя сокращают количество вариантов и упрощают проектирование, закупку и документирование.

alt

  • Высокая удельная мощность
    Приводная система отличается компактной конструкцией и небольшим весом. Таким образом, NORDAC FUSION особенно подходит для применений с ограниченным монтажным пространством.
  • Гибкие возможности установки
    Децентрализованный преобразователь частоты может устанавливаться как на двигателе, так и на стене. Это увеличивает свободу при проектировании машин и установок.
  • Регулирование CFC с открытым контуром
    В сочетании с синхронными электродвигателями IE5+ бессенсорное регулирование (PMSM) обеспечивает высокую динамику — без дополнительных энкодеров. Это позволяет снизить затраты и сократить количество компонентов.
  • Встроенные цифровые входы и выходы
    4 цифровых входа и 2 цифровых выхода обеспечивают достаточное количество возможностей подключения для функций, связанных с приводом, — без внешних расширений.
  • Готовность к эксплуатации в сложных условиях
    NORDAC FUSION приспособлен для работы при низких температурах до -30 °C и доступен с степенями защиты IP55, IP66, а также опционально IP69.

NORDAC FUSION с NORDAC ON PURE и NXD tupH®

Для особо сложных условий эксплуатации NORDAC FUSION также доступенв исполнении NORDAC ON PURE. Поверхностная обработка NXD tupH® надежно защищает алюминиевый корпус в условиях экстремальной промывки. Благодаря специальной обработке образуется твердая, непористая и коррозионностойкая поверхность, устойчивая к воздействию кислот и щелочей.

Ваше преимущество: высокий уровень гигиены, быстрая очистка и долговечные, надежные решения для привода с высокой степенью безопасности эксплуатации / эксплуатационной надежности.

Все детали в одном месте

В брошюре вы найдете краткий обзор концепции системы NORDAC FUSION: доступные комбинации двигателей и преобразователей частоты, Диапазон мощностей, технические особенности, а также варианты применения.

Скачайте всю информацию в формате PDF и узнайте подробнее о преимуществах децентрализованного приводного решения.

Скачать брошюру сейчас

Компактная приводная техника для упаковочной промышленности

Frederiksons Verkstads AB (Швеция)

Для своих современных пластиковых цепных конвейеров в упаковочной промышленности компания Fredriksons делает ставку на NORDAC FUSION: асинхронные двигатели IE3 от NORD в сочетании с встроенным ПЧ NORDAC ON.

Децентрализованное решение типа «plug-and-play» отличается компактной конструкцией, встроенным многопротокольным Интерфейсом Ethernet и уменьшенным разнообразием вариантов — идеально подходит для установок с ограниченным пространством в производстве продуктов питания и напитков.

Эталон

Благодаря многочисленным преимуществам продукции NORD мы смогли значительно сократить количество вариантов приводов в наших системах и существенно уменьшить наши складские запасы.

NORDCON

Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, предназначенные для ввода в эксплуатацию и оптимизации приводных систем. Обе версии обеспечивают легкий доступ к электронным системам привода, простое управление параметрами и комплексную диагностику.

Узнать больше

Вместе найдем подходящее решение для привода

Наши эксперты помогут вам в выборе и расчете NORDAC FUSION с учетом вашего применения и условий эксплуатации.

Свяжитесь с нами и получите индивидуальную консультацию. Воспользуйтесь нашим глобальным присутствием, отраслевым ноу-хау и компетенцией в области децентрализованной приводной техники. Вместе мы реализуем ваше оптимальное решение для привода с NORDAC FUSION.

Дополнительную информацию вы найдете здесь:

Метод управления CFC open-loop Injection

Инновационный метод обеспечивает бездатчиковое управление даже в динамичных приложениях, демонстрируя при этом высокую перегрузочную способность и отличную динамику. Система CFC open-loop Injection подходит для управления всеми синхронными двигателями с постоянными магнитами NORD.

Функции безопасности

Функции безопасности сводят к минимуму риски, которые различные функции оборудования представляют для людей, производства и окружающей среды. ПЧ NORD могут быть интегрированы в применение, связанное с безопасностью, в рамках существующей сети Industrial Ethernet с помощью PROFIsafe или FSoE.

NXD BASIC® и NXD tupH®

Защитное покрытие NXD было специально разработано для изделий из алюминия. Оно делает алюминиевые поверхности особо устойчивыми к коррозии и позволяет раскрыть все преимущества алюминиевых компонентов, используемых в самых сложных системах, экстремальных условиях и установках, требующих регулярной промывки.