- Диапазон мощности: 0,35–3,0 кВт
- Чрезвычайно высокая эффективность системы
- Компактная конструкция, обеспечивающая гибкость в использовании
- Конструкция, пригодная для промывки, с поверхностной обработкой NXD tupH, отвечающая самым строгим гигиеническим требованиям
- Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и работы по принципу «подключи и работай»
DuoDrive
Двое становятся одним.
Концепция интегрированного мотор-редуктора: два в одном
DuoDrive — это революционная интегрированная концепция редуктора и двигателя, выполненная в гигиеничном исполнении, пригодном для промывки. Благодаря опциональной обработке поверхности NXD tupH она соответствует самым высоким гигиеническим стандартам. Она объединяет высокоэффективный двигатель класса IE5+ и одноступенчатый цилиндрический редуктор в одном корпусе. Благодаря оптимизированной системной эффективности, высокой удельной мощности и очень низкому уровню шума данное решение особенно подходит для пользователей в сфере внутрилогистики, пищевой и фармацевтической промышленности. В сочетании с простой пусковой настройкой по принципу «plug-and-play» комплексное решение DuoDrive обеспечивает значительное снижение совокупной стоимости владения (TCO) по сравнению с другими приводными системами.
Доступно с лета 2021 года.
Версии продуктов
- Решение «Plug & Play» для быстрого ввода в эксплуатацию
- Гигиеничная конструкция
- Гибкие варианты крепления: фланец B5, фланец B14
Характеристики продукта
- Компактные габариты установки и, как следствие, экономия места
- Высокая удельная мощность
- Бесшумная работа благодаря очень низкому уровню шума
- Меньшее количество изнашиваемых деталей приводит к сокращению объема технического обслуживания
Важное уведомление:
Product is available in series production
Управление жизненным циклом продукта
Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.
Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.
Узнать большеИнструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Product variants & applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: