Мотор-редукторы

От пищевой промышленности до логистики

NORD выпускает серии мотор-редукторов с высокими крутящими моментами на выходном валу и высоким КПД для самых разных применений в более чем 100 отраслях.

DuoDrive


  • Диапазон мощности: 0,35–3,0 кВт
  • Чрезвычайно высокая эффективность
  • Компактная конструкция, пригодная для промывки водой
  • Сведение затрат на техническое обслуживание к минимуму
  • Системное решение для простого внедрения и работы по принципу «подключи и работай»

Мотор-редукторы – от пищевой промышленности до логистики

NORD DRIVESYSTEMS производит мотор-редукторы, которые могут быть сконфигурированы практически для любого применения. Мы тесно сотрудничаем с нашими клиентами, чтобы найти оптимальное решение для их потребностей. Миллионы мотор-редукторов NORD уже находят свое применение по всему миру и ежедневно обеспечивают наивысшую производительность в самых разных отраслях.

Наши мотор-редукторы не только очень продуктивные, но и отличаются высокой устойчивостью к осевым и радиальным нагрузкам. Благодаря нашей универсальной концепции редуктора пользователь выигрывает также от быстрого времени переналадки и упрощенного хранения на складе.

Хорошие аргументы в пользу мотор-редукторов NORD

  • Производительность
    Редукторы обладают высокой устойчивостью к осевым и радиальным нагрузкам и добиваются высоких крутящих моментов до 100 000 Нм.
  • Прочность
    Блочные корпуса отличаются высокой точностью, устойчивостью и прочностью.
  • Гибкость
    По запросу мы поставляем все наши мотор-редукторы с тормозами и многими другими опциями.
  • Модульное исполнение
    Благодаря модульному принципу исполнения вы можете комбинировать редуктор со всеми двигателями из ассортимента NORD.

Мотор-редукторы NORD: мощные, малошумные и гибкие Наши электродвигатели с редуктором достигают крутящих моментов до 100 000 Нм и передаточных отношений до 14 340,31:1. Приводы работают практически бесшумно, а регулирующий привод позволяет работать с переменной частотой вращения.

Вы хотите узнать об этом больше? Нажмите здесь

Эффективно и легко чистятся: мотор-редукторы для пищевой промышленности

Мотор-редукторы для оборудования в производстве продуктов питания должны быть гигиеничными и высокоэффективными, поскольку производственные процессы потребляют очень много энергии. Поэтому наши плоские мотор-редукторы имеют не только гладкую поверхность, но и очень высокий КПД. Покупая мотор-редуктор NORD, вы извлекаете максимум из своего производственного оборудования!

Здесь вы можете прочитать больше о наших плоских мотор-редукторах

Мотор-редукторы для применения во внутрипроизводственной логистике

Во внутрипроизводственной логистике грузы зачастую должны транспортироваться на большие расстояния. Поэтому работа подъемно-транспортного оборудования очень энергоемкая и дорогостоящая. Наша система LogiDrive с 2-ступенчатым коническим редуктором и высокоэффективным синхронным двигателем IE4 значительно снижает ваши эксплуатационные расходы, например в центрах сортировки посылок-пакетов или в аэропортах.