- 0.12 kW - 200 kW
- 110 Nm - 100,000 Nm
- Узкая конструкция для экономии места
- Промываемая конструкция с возможностью нанесения покрытия NXD tupH® для защиты поверхности в пищевой промышленности
- Низкий уровень шума за счет плавности хода
Параллельный редукторный двигатель UNICASE
Мотор-редуктор в узком корпусе
Компактный и мощный для установки в ограниченном пространстве
Плоский мотор-редуктор BLOCK позволяет создавать приводные системы с высокой эффективностью и производительностью даже в условиях ограниченного пространства. При этом он отличается гибкостью применения, что обусловлено компактным блочным исполнением: моноблочная конструкция объединяет все элементы редуктора в едином цельном корпусе.
- Занимает мало места благодаря короткой компактной конструкции с параллельным расположением валов
- Долговечная конструкция благодаря жесткому на кручение блочному корпусу без стыковочных швов
- Алюминиевая версия отличается удобством и простотой очистки, а дополнительное нанесение покрытий NXD BASIC® / NXD tupH® увеличивает срок службы даже в сложных условиях
- Гибкость применения благодаря различным исполнениям и широкой адаптивности к разнообразным требованиям
Версии продуктов
- Типоразмеры: 15
- Исполнение: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Передаточные числа: 4.03 - 15685.03
- Сплошной и полый вал (шпонка, GRIPMAXXTM, стяжная муфта)
- В съемном исполнении, на фланце или лапе, а также конфигурация для шнековых транспортеров CEMA
- Доступно исполнение с полым валом для прямой установки на приводной вал потребителя
- Опциональная эффективная защита алюминиевых поверхностей: покрытие NXD BASIC® и пригодное для пищевой промышленности покрытие NXD tupH® гарантируют стабильную производительность в сложных условиях эксплуатации
- Доступно исполнение Drywell для миксеров и мешалок
- Модульная система с широким выбором дополнительных опций
Характеристики продукта
- Редукторы с параллельными валами компактной конструкции для ограниченного пространства
- Прочная конструкция в корпусе из серого чугуна
- Легкий, экономичный, с эффективным теплоотведением благодаря корпусу из алюминия
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой эффективности, долговечности и низкой потребности в обслуживании
- Использование подшипниковых опор разных конструкций гарантирует высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам
- Низкий уровень шума
- Вариативность использования благодаря специальным исполнениям
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: