Плоские мотор-редукторы

Компактные и высокопроизводительные

Двигатели с плоским редуктором от NORD идеально подходят для использования в местах с небольшим монтажным пространством. Они предлагают широкий диапазон крутящего момента от 110 до 70 000 Нм.

Мотор-редукторы с параллельными валами BLOCK

Мотор-редуктор в узком корпусе

  • 0.12 kW - 200 kW
  • 110 Nm - 100,000 Nm
  • Узкая конструкция для экономии места
  • Промываемая конструкция с возможностью нанесения покрытия NXD tupH® для защиты поверхности в пищевой промышленности
  • Низкий уровень шума за счет плавности хода

Цилиндрические мотор-редукторы

Плоские мотор-редукторы от NORD DRIVESYSTEMS могут быть индивидуально сконфигурированы благодаря гибкой и совместимой модульной конструкции, поэтому универсально применимы.

Во всем мире эти приводы используются для приведения в движение таких разных приложений, как мешалки, решения для внутрипроизводственной логистики, конвейеры для сыпучих материалов или краны, и в сочетании с системными решениями от NORD DRIVESYSTEMS соответствуют технологии Industrie 4.0!

Каковы отличительные особенности плоских мотор-редукторов NORD?

  • Производительность
    Наши плоские мотор-редукторы обладают частотой вращения от 110 до 70 000 Нм (промышленный мотор-редуктор до 282.000 Нм).
  • Эффективность
    Очень компактная конструкция экономит драгоценное пространство.
  • Гибкость
    Как и во всех сериях мотор-редукторов NORD, здесь также можно использовать адаптеры для двигателей IEC и NEMA.

Плоский редуктор NORD BLOCK – сильная программа

14 типоразмеров плоских мотор-редукторов NORD охватывают диапазон крутящего момента от 110 до 70 000 Нм при мощности от 0,12 до 200 кВт. В комбинации с нашими частотными преобразователями они предлагают разнообразные системные решения высшей степени эффективности и рентабельности.

Высокоэффективные плоские мотор-редукторы

Плоские мотор-редукторы от NORD работают чрезвычайно эффективно. Они отличаются плоской конструкцией, поэтому могут хорошо вписываться в приложения с очень ограниченным пространством.

Гибкость применения плоских редукторов в значительной степени основана на разработанном в 1981 году компанией NORD корпусе BLOCK, который тем временем уже стал мировым стандартом.

Прочитайте, какие преимущества дает концепция корпуса BLOCK от NORD.

Узнать больше

Модульный принцип обеспечивает большую гибкость

В ходе десятилетий компания NORD разработала уникальную концепцию, с помощью которой вы можете из минимального количества редукторных модулей извлечь максимальное количество вариантов применения. Для наших клиентов это означает высокий уровень гибкости в сочетании с огромной экономией времени и значительным сокращением затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Блочный корпус, оптимальное решение в редукторостроении!

NORD DRIVESYSTEMS для каждого индивидуального применения предлагает плоские мотор-редукторы BLOCK специального исполнения. Выберите подходящий плоский редуктор BLOCK для вашего приложения с помощью нашего конфигуратора продукта всего за несколько шагов!

Нажмите здесь