Регулирующий привод

Точно требуемая частота вращения

В некоторых случаях приводы должны быть гибкими, легко приспосабливающимися. С нашими регулирующими приводами это не составляет проблем: они всегда выдают именно ту частоту вращения, которая требуется в данный момент.

Регулирующий привод NORD – и правильная частота вращения

NORD DRIVESYSTEMS всегда предлагает своим клиентам самый подходящий редуктор. Если для ваших задач вам нужен редуктор с регулируемой частотой вращения, мы поставим вам наши цилиндрические, конические, плоские и червячные редукторы, в том числе с регулирующим приводом.

NORD производит клиноременные регулирующие приводы для многих применений, например для использования в конвейерах, насосах или мешалках.

Мы адаптируем к потребностям

Благодаря клиноременным регулирующим приводам NORD вы получаете именно ту частоту вращения, которая вам необходима.

Ваши преимущества:

  • Гибкость
    Частота вращения зависит от поставленной вами задачи, а не наоборот.
  • Качество
    Мы используем только высококачественные проверенные материалы, соответствующие нашим высоким стандартам.
  • Эффективность затрат
    Наши механические регулирующие приводы практически не требуют технического обслуживания.
  • Срок службы
    Компоненты наших клиноременных регулирующих приводов устойчивы к коррозии, поэтому очень долговечны.

Клиноременные регулирующие приводы: прочные и высокопроизводительные

Наши регулирующие приводы с клиновым ремнем передают номинальную мощность двигателя до 90 кВт и обеспечивают передаточное отношение 6:1. Клиноременные регулирующие приводы доступны в двенадцати типоразмерах с постоянной крутящего момента от 2,28 до 158,8 Нм.

Так как раздвижные шкивы клиновых ремней выполнены из коррозионно-стойких материалов, затраты на техническое обслуживание минимальны. Это положительно отражается также на состоянии ваших текущих эксплуатационных расходов.

Клиноременные регулирующие приводы подходят для всех типов наших мотор-редукторов. Хотите узнать больше о нашем ассортименте мотор-редукторов?

Нажмите здесь

Новинка от NORD: электронные регулирующие приводы

Наряду с клиноременными регулирующими приводами NORD предлагает также электронные регулирующие приводы, состоящие из частотного преобразователя серии SK200E и SK180E, асинхронного двигателя класса эффективности IE2 или IE3 и редуктора NORD.

Мы поставляем наши электронные регулирующие приводы готовыми к сборке, со всеми желаемыми опциями. Параметры привода уже настроены на соответствующий тип двигателя, вам нужно выполнить лишь такие настройки, как время выхода на рабочий режим, минимальная/максимальная частота или ограничения направления вращения.

По запросу мы производим также полностью параметризованные приводы. Для этого мы загружаем в преобразователь частоты набор данных, сохраненный вами после завершения стандартных тестов.