- 0.12 kW - 15 kW
- 93 Nm - 3,090 Nm
- Высокая несущая способность
- Бесшумная работа
- Длительный срок службы
Спирально-червячный редуктор UNICASE
Червячный редуктор с бесшумной работой
Долговечный и сильный
Червячные редукторы UNICASE с спиральным закручиванием обеспечивают максимальную прочность и жесткость при легком весе и компактных габаритах. Закаленный цилиндрический червяк в червячном ступені и червячное колесо с приваренным ободом из специальной бронзы гарантируют длительный срок службы. Оптимизированная геометрия зубчатых колес, а также точное совмещение валов, обеспечиваемое конструкцией корпуса UNICASE™, обеспечивают высокую несущую способность.
- Длительный срок службы благодаря специальной конструкции
- Высокое передаточное число в компактном корпусе
Версии продуктов
- Соотношение: 4.40 : 7095.12
- Доступны варианты с полным и полым валом
- Доступны варианты с валом, фланцем и опорными ножками
- Редуктор с прямоугольным приводом
- Разнообразные варианты из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Высокая перегрузочная способность, обеспечивающая надежную работу и длительный срок службы
- Устойчивый к скручиванию чугунный корпус обеспечивает прочность, долговечность и низкие затраты на техническое обслуживание
- Высокая способность выдерживать осевые и радиальные нагрузки обеспечивает безопасную эксплуатацию
- Бесшумная работа
- Универсальность применения благодаря конструкциям, адаптированным к конкретным задачам
Важное уведомление:
Product is available in series production
Управление жизненным циклом продукта
Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.
Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.
Узнать большеИнструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: