- 0.12 kW - 4.0 kW
- 21 Nm - 427 Nm
- Высокая перегрузочная способность для безопасной эксплуатации
- Гибкость в использовании благодаря модульной конструкции
- Незначительная занимаемая площадь благодаря компактной конструкции
Универсальный червячный редуктор SI
Червячная передача с высокой удельной мощностью
Высокая плотность мощности в компактной конструкции
Универсальные червячные редукторы SI обеспечивают значительные преимущества с точки зрения занимаемого монтажного пространства по сравнению с другими типами редукторов. Благодаря простой, но эффективной конструкции они обеспечивают высокую удельную мощность при компактных габаритах. Их отличительной особенностью является бесшумная передача крутящего момента.
- Высокое передаточное число в компактном корпусе благодаря принципу конструкции червячного редуктора
- Самоблокировка повышает безопасность
- Модульная конструкция облегчает индивидуальную конфигурацию с учётом конкретных условий эксплуатации
Версии продуктов
- Размеры: 5
- Соотношение: 5.00 - 3000.00
- Доступны варианты с полным и полым валом
- Доступны варианты с валом, фланцем и опорными ножками
- Редуктор с угловым приводом
- Доступна конструкция по стандарту МЭК
- Опционально: 10:1 цилиндрический прямозубый редуктор в качестве предварительного ступенчатого редуктора и двойной червячный редуктор
- Опционально доступны с усиленной выходной стороной
- Доступна алюминиевая версия
- Разнообразные варианты из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Высокая перегрузочная способность, обеспечивающая надежную работу и длительный срок службы
- Небольшой вес благодаря алюминиевому корпусу
- Бесшумная работа
- Универсальность применения благодаря конструкции, адаптированной к конкретным задачам
Важное уведомление:
Product is available in series production
Управление жизненным циклом продукта
Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.
Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.
Узнать большеИнструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: