Универсальный червячный редуктор SMI

Червячный редуктор гигиеничного исполнения

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Подходит для промывки, предлагается с покрытием NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
  • Низкий уровень шума благодаря бесшумной работе
  • Незначительная занимаемая площадь благодаря компактной конструкции

Высокая плотность мощности в компактной конструкции – даже при повышенных гигиенических требованиях

Червячные редукторы UNIVERSAL SMI отличаются гладкой, закрытой поверхностью. Это делает их пригодными для использования в условиях повышенных гигиенических требований. Благодаря простой, но эффективной конструкции они обеспечивают высокую удельную мощность при компактных размерах, что дает значительные преимущества с точки зрения экономии монтажного пространства по сравнению с другими типами редукторов. Кроме того, они характеризуются бесшумной передачей крутящего момента.

  • Легко очищаются и, благодаря защитному покрытию NXD tupH®, безопасному для пищевых продуктов, отличаются высокой долговечностью в зонах, подвергающихся промывке
  • Высокое передаточное число в компактном корпусе благодаря принципу конструкции червячной передачи
  • Модульная конструкция позволяет создавать индивидуальные конфигурации с учётом конкретных задач

Версии продуктов

  • Размеры: 5
  • Соотношения: 5.00 - 3000.00
  • Доступны цельные и полые валы
  • Доступны варианты с валом, фланцем и опорными ножками
  • Редуктор с прямоугольным приводом
  • Доступна конструкция по стандарту IEC
  • Эффективная защита алюминиевых поверхностей: NXD BASIC или NXD tupH®, безопасное для пищевых продуктов покрытие, обеспечивающее долговечную работу в сложных условиях эксплуатации
  • Разнообразные опции из модульной системы продукции

Характеристики продукта

  • Высокая перегрузочная способность, обеспечивающая надежную работу и длительный срок службы
  • Небольшой вес благодаря алюминиевому корпусу
  • Гигиеничная конструкция, пригодная для промывки – с NXD tupH®
  • Бесшумная работа
  • Универсальность благодаря конструкциям, адаптированным к конкретным областям применения

B1000 - Руководство с инструкцией по монтажу — коробка передач


B1000 - Руководство с инструкцией по монтажу — коробка передач
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

B2000 - Руководство по эксплуатации и монтажу — взрывозащищенные редукторы


B2000 - Руководство по эксплуатации и монтажу — взрывозащищенные редукторы
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G2122 - Каталог - Взрывозащита по ATEX


G2122 - Каталог - Взрывозащита по ATEX
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G1000 - Каталог - Редукторы - Приводы с постоянной скоростью вращения


G1000 - Каталог - Редукторы - Приводы с постоянной скоростью вращения
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

G5000 - Каталог - Мотор-редукторы класса энергоэффективности IE5+


G5000 - Каталог - Мотор-редукторы класса энергоэффективности IE5+
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C411000 - Декларация соответствия (ATEX) - Редукторы (2D+2G)


C411000 - Декларация соответствия (ATEX) - Редукторы (2D+2G)
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

C412000 - Декларация соответствия (ATEX) - Редукторы (3D+3G)


C412000 - Декларация соответствия (ATEX) - Редукторы (3D+3G)
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

PL1035 - Перечень запасных частей - Цилиндро-червячные редукторы Universal SI, SMI


PL1035 - Перечень запасных частей - Цилиндро-червячные редукторы Universal SI, SMI
  • Загрузить PL / CZ / RU
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации
Модельный ряд

Важное уведомление:

Product is available in series production

Управление жизненным циклом продукта

Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.

Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.

Узнать больше

Инструменты NORD для поддержки ваших приложений

Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .

NORDCON

Приложение NORDCON для Windows и мобильная версия NORDCON Mobile - это удобные инструменты от NORD, предназначенные для ввода в эксплуатацию и оптимизации приводных систем. Обе версии обеспечивают легкий доступ к электронным системам привода, простое управление параметрами и комплексную диагностику.

Наш сервис для вашего приводного решения

Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !

Запасные части и организация поставок запасных частей

Быстрая доставка запасных частей
Из-за отказа оборудования и технических проблем вам приходится тратить свое время и деньги. Поэтому мы предлагаем вам свои услуги по обеспечению запасными частями, замене привода и технической поддержке круглосуточно и без выходных, чтобы в случае возникновения неполадок вы могли получить необходимую поддержку. Наши опытные инженеры и техники быстро и эффективно решат ваши проблемы с машинами и приводами.

Проектирование и разработка

Проектирование привода - это просто
Модульная система NORD предлагает возможности создания комплексных приводных решений, способных удовлетворить потребности практически любой сферы применения наших клиентов. В то же время широкий выбор влечет за собой избыток информации. Наша система цифрового самообслуживания или персональные консультации помогут вам в выборе привода и покажут, как целенаправленно получить идеально подходящую вам приводную систему.

Цифровые сервисы и самообслуживание

Быстрый ответ на любые вопросы, связанные с нашим сервисом. По идентификатору ID продуктов NORD вы легко найдете документацию и запасные части к вашему заказу. Обратитесь в нашу сервисную службу или отдел продаж. Вы также можете воспользоваться нашим порталом для клиентов myNORD, чтобы самостоятельно рассчитать, выбрать и заказать любую продукцию NORD.

Модели оборудования и области применения

Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: 

  • Универсальные червячные редукторы SMI в пищевой промышленности

    Решения NORD отвечают требованиям пищевой промышленности благодаря компонентам, которые просты в обслуживании и обеспечивают надежную работу в течение длительного времени не только за счет гигиеничной конструкции. К ним относятся, в частности, червячные редукторы UNIVERSAL SMI: 

    • Гигиеничность благодаря гладкой, закрытой поверхности  
    • Низкие затраты на техническое обслуживание благодаря смазке на весь срок службы 
    • Модульные и адаптируемые к конкретным применениям  
    • Комплексное решение для привода с червяком, двигателем и частотным преобразователем от одного производителя 
  • Универсальные червячные редукторы SMI в хлебокондитерской промышленности

    Для хлебокондитерской промышленности характерны сложные условия эксплуатации — с экстремальными температурами, жидкостями, содержащими спирт, или агрессивными химическими моющими средствами. Благодаря приводным решениям на базе червячных передач, двигателей и частотно-регулируемых приводов UNIVERSAL SMI компания NORD гарантирует надежную работу. 

    • Надежность в эксплуатации благодаря специальным смазочным материалам для низких/высоких температур, классу защиты IP66 или IP69K 
    • Низкие затраты на техническое обслуживание благодаря смазке на весь срок службы 
    • Гигиеничная конструкция с валами и принадлежностями из нержавеющей стали, металлическими вентиляторными колесами, конструкциями без вентиляторов 
    • Защита от влаги благодаря антикоррозионной обработке и многослойному лакокрасочному покрытию 
    • Удобство обслуживания и ремонта благодаря возможности разъемного подключения и модульности, при этом минимальное время простоя всей установки  
    • Глобальная поддержка с представительствами и дистрибьюторами в более чем 80 странах

Дополнительная информация о продукте

Консультации по энергоэффективности и совокупной стоимости владения (TCO)

Благодаря нашим инновационным продуктам и комплексным сервисным предложениям мы поможем вам найти наиболее подходящее и энергоэффективное решение для вашей приводной техники. Все наши приводные компоненты, будь то редуктор, электродвигатель или преобразователь частоты, рассчитаны на ресурсосберегающее применение.

Модернизация и расширение

Современный технический уровень
Модернизация оборудования позволяет использовать более актуальные технологии, повысить эффективность и тем самым сократить выбросы CO₂ в атмосферу. Не упускайте преимущества, которые дает нам технический прогресс, и возможность вывести свою приводную технику на самый современный уровень! С компанией NORD на вашей стороне компетентный и опытный партнер, хорошо знакомый с важнейшими аспектами.

Свяжитесь с вашим консультантом NORD