Цилиндрические мотор-редукторы

Привод многих возможностей

Несмотря на высокий крутящий момент до 26 000 Нм, наши цилиндрические мотор-редукторы являются энергетически очень эффективными. Приводы водонепроницаемы и обеспечивают множество вариантов подключения.

NORDBLOC.1 — спирально-зубчатый мотор-редуктор линейного типа

Спиральный линейный редуктор гигиеничной конструкции

  • 0.12 kW — 37 kW
  • 0.12 kW — 37 kW
  • Подходит для промывки, предлагается с покрытием NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
  • Небольшой вес благодаря алюминиевому корпусу
  • Низкий уровень шума благодаря бесшумной работе

Гибридный спирально-цилиндрический мотор-редуктор UNICASE

Цилиндрический редуктор повышенной эффективности

  • 0.12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23,160 Nm
  • Низкие эксплуатационные расходы за счет высокой эффективности
  • Экономия пространства за счет компактных размеров
  • Низкий уровень шума за счет плавности хода

Цилиндрические мотор-редукторы для широкого спектра применений

Двигатели с цилиндрическими редукторами NORD имеют высокую плотность мощности и большое количество опций. Редукторы выпускаются в трех сериях и многочисленных размерах для самых разных областей применения.

Цилиндрические редукторы NORD впечатляют своими выдающимися характеристиками:

  • Производительность
    Наши цилиндрические редукторы предлагают максимальный крутящий момент 26 000 Нм (промышленный мотор-редуктор до 282.000 Нм).
  • Эффективность
    Высокий КПД повышает производительность применения.
  • Гигиена
    Цилиндрические редукторы NORD водонепроницаемы благодаря своей гладкой поверхности.
  • Прочность
    По желанию мы обрабатываем цилиндрические мотор-редукторы NORDBLOC.1 антикоррозионной защитой, которая выдерживает даже агрессивные чистящие средства.

Всегда подходящее решение: наши цилиндрические мотор-редукторы

Ни одна область применения не похожа на другую. Именно поэтому NORD предлагает три различных приводных решения с цилиндрическими редукторами. Все варианты доступны как в исполнении с креплением на лапах, так и на фланце либо в исполнении на лапах/фланце.

Универсал

Стандартные цилиндрические мотор-редукторы отличаются гибкостью применения и проверенным качеством. Этот тип мотор-редукторов представлен в NORD в шести типоразмерах в двух- или трехступенчатом исполнении с диапазонами крутящих моментов от 50 до 700 Нм. Зубчатые колеса цилиндрических редукторов мы изготавливаем из закаленных сталей с высокой износостойкостью.

Компактные силовые агрегаты

Наши цилиндрические мотор-редукторы BLOCK компактно смонтированы и имеют очень прочный корпус из серого чугуна. Они оснащены особо энергоэффективными двигателями, чтобы даже при максимальном крутящем моменте 26 000 Нм работать как можно более экономично.

Узнайте больше о наших производительных цилиндрических мотор-редукторах BLOCK!

Узнать больше

Легкие в обслуживании: влагозащищенные цилиндрические мотор-редукторы

В серии NORDBLOC.1 мы придаем большое значение гладкой, легко очищаемой поверхности. Это свойство особенно важно для пользователей в отраслях с высокими гигиеническими требованиями, таких как пищевая или фармацевтическая промышленность.

В зависимости от размера редуктора мы производим цилиндрические редукторы NORDBLOC.1 с литым алюминиевым или чугунным корпусом. Именно так мы добиваемся оптимальной работоспособности в каждом варианте.

Алюминиевые корпуса серии NORDBLOC.1 обеспечивают естественную защиту от коррозии. В отличие от обычных лакокрасочных покрытий она не отслаивается, что является большим преимуществом в суровых условиях эксплуатации.

Прочитайте здесь, как цилиндрические мотор-редукторы NORDBLOC.1 оптимизируют производство у производителя шоколада Zotter в Австрии.

Нажмите здесь