- 0.12 kW - 37 kW
- 30 Nm - 3,300 Nm
- Подходит для промывки, предлагается с покрытием NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
- Небольшой вес благодаря алюминиевому корпусу
- Низкий уровень шума благодаря бесшумной работе
NORDBLOC.1 — спирально-зубчатый мотор-редуктор линейного типа
Спиральный линейный редуктор гигиеничной конструкции
Чистое решение
Цилиндрический редуктор NORDBLOC.1 с гладкой поверхностью представляет собой приводное решение для всех областей применения, где чистота имеет решающее значение. При оснащении поверхностной обработкой NXD tupH® эти редукторы соответствуют даже строгим гигиеническим требованиям пищевой промышленности. Редукторы не требуют монтажных отверстий. Это повышает устойчивость изделия и одновременно обеспечивает гладкую поверхность, на которой не могут скапливаться ни жидкости, ни твердые вещества.
- Простота очистки и, благодаря безопасной для пищевых продуктов защите поверхности NXD tupH®, высокая долговечность в зонах, подвергающихся промывке
- Низкий уровень шума
- Незначительные габариты благодаря компактной конструкции
Версии продуктов
- Размеры: 13
- доступны в 1-, 2- и 3-ступенчатом исполнении
- Редуктор с цельным валом
- Исполнение с опорными опорами и фланцевое
- Коаксиальный редуктор
- Эффективная защита алюминиевых поверхностей: NXD BASIC® или NXD tupH®, безопасный для пищевых продуктов, для долговечной работы в сложных эксплуатационных условиях
- Разнообразные варианты из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах
- Небольшой вес благодаря алюминиевому корпусу
- Гигиеничная конструкция, пригодная для промывки водой под давлением – с материалом NXD tupH®, устойчивым к коррозии до уровня C5 и безопасным для пищевых продуктов
- Широкий диапазон скоростей для высокой адаптивности
- Бесшумная работа
- Универсальность использования благодаря конструкциям, адаптированным к конкретным задачам
Важное уведомление:
Product is available in series production
Управление жизненным циклом продукта
Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.
Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.
Узнать большеИнструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: