- 0.12 kW - 160 kW
- 10 Nm - 23,160 Nm
- Низкие эксплуатационные расходы за счет высокой эффективности
- Экономия пространства за счет компактных размеров
- Низкий уровень шума за счет плавности хода
Гибридный спирально-цилиндрический мотор-редуктор UNICASE
Цилиндрический редуктор повышенной эффективности
Надежное многофункциональное решение
Цилиндрический мотор-редуктор BLOCK сочетает в себе вариативность и надежность. Гибкость применения и возможность адаптации под широкий спектр задач являются отличительными чертами цилиндрических редукторов от NORD. Корпус редукторов BLOCK выполнен из серого чугуна, что обеспечивает жесткость на кручение и высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам. Моноблочная конструкция объединяет все элементы редуктора в едином цельном корпусе. Благодаря этому цилиндрический мотор-редуктор BLOCK обладает рядом преимуществ:
- Надежная эксплуатация в течение долгого срока службы
- Экономическая эффективность благодаря высокому КПД и низким затратам на обслуживание
- Гибкие возможности применения за счет различных исполнений корпуса
- Экономия пространства за счет компактных размеров
- Низкий уровень шума во время работы за счет плавности хода
Версии продуктов
- Типоразмеры: 11
- Исполнение: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Редукторы со сплошными валами
- Варианты на лапе и фланце
- Коаксиальные редукторы
- Модульная система с широким выбором дополнительных опций
Характеристики продукта
- Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы
- Компактная конструкция и экономия пространства
- Жесткий на кручение чугунный корпус обеспечивает надежность, долговечность и простоту обслуживания
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря устойчивости к осевым и радиальным нагрузкам
- Низкий уровень шума
- Вариативность использования благодаря специальным исполнениям
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: