Двигатели с конической зубчатой передачей
Для высоких крутящих моментов и понижающих передач
Эти мотор-редукторы обеспечивают выходные крутящие моменты до 50 000 Нм, имеют влагозащищенное исполнение и по желанию снабжаются инновационной защитой от коррозии.
NORDBLOC.1 Редукторный мотор с конической винтовой передачей
Конический редуктор с корпусом из высокопрочного алюминиевого сплава
Конические мотор-редукторы – высокопроизводительные и простые в уходе
Конические мотор-редукторы NORD всегда являются лучшим выбором там, где требуются высокие передаточные отношения и крутящие моменты. Наши приводные системы, состоящие из электродвигателей и конических редукторов, особенно подходят для использования в конвейерных лентах, а также во внутрипроизводственной логистике и в упаковочной технике.
Компактный редуктор, большая эффективность: конические мотор-редукторы NORD
Неважно, выбираете вы легкую или особо прочную конструкцию: конические редукторы NORD DRIVESYSTEMS работают с очень высокой степенью эффективности по всему диапазону передачи.
Другие преимущества конических мотор-редукторов NORD:
- Производительность
Они достигают крутящих моментов до 50 000 Нм ( промышленный мотор-редуктор до 282 000 Нм). - Защита от коррозии
Опциональная обработка поверхности защищает конические мотор-редукторы даже в суровых условиях окружающей среды (2-ступенчатый конический редуктор). - Удобство для пользователя
Чистота обеспечивается благодаря легко моющемуся водонепроницаемому исполнению Wash-down (NORDBLOC.1). - Гибкость
Направление вращения между приводным и выходным валом может легко меняться.
Классика: конические мотор-редукторы BLOCK
Этот мотор-редуктор имеет диапазон крутящего момента от 180 до 50 000 Нм и благодаря компактному корпусу BLOCK требует очень мало монтажного пространства. Как и все остальные конические мотор-редукторы NORD, этот двигатель может поставляться со встроенным ограничителем обратного хода и встроенным тормозом.
Еще больше мощности: наш новый 2-ступенчатый конический мотор-редуктор
Мы еще больше оптимизировали работоспособность наших новых приводных систем NORDBLOC.1: теперь это наши самые мощные двигатели с коническим мотор-редуктором.
Двигатели NORDBLOC.1 с коническим редуктором изготавливаются в стандартной комплектации с корпусом из высокопрочного литого под давлением алюминия.
Конические редукторы для пищевой промышленности
Специально для работы во влажной среде, например в пищевой промышленности, мы разработали наши конические мотор-редукторы NORDBLOC.1 серии SK 930072.1 – SK 93772.1. Эта версия имеет очень гладкий корпус, выполненный из литых в кокилях алюминиевых сплавов, который легко чистится и предотвращает прилипание грязи.
Хотите узнать больше? Тогда прочитайте здесь, как вы можете воспользоваться преимуществами влагозащищенных приводных систем NORD.
Конические мотор-редукторы для внутрипроизводственной логистики
В сочетании с синхронным двигателем IE4 наши 2-ступенчатые конические редукторы превращаются в энергоэффективную систему LogiDrive для внутрипроизводственной логистики. Приводы LogiDrive имеют высокую устойчивость к перегрузкам и благодаря своему высокому КПД значительно снижают эксплуатационные расходы. Помимо этого, модульная конструкция обеспечивает пользователю значительное снижение затрат на техническое обслуживание.
Полный вперед: сильные промышленные мотор-редукторы с коническим редуктором
Для специальных задач требуются специальные приводы – вот почему NORD разработал сверхмощные промышленные редукторы для частот вращения до 250 000 Нм.
Промышленные мотор-редукторы поставляются по выбору с цилиндрическими или коническими редукторами, каждый шести типоразмеров.