- 0.12 kW — 200 kW
- 0.12 kW — 200 kW
- Высокая удельная мощность
- Не требует особого ухода и отличается длительным сроком службы
- Высокие радиальные и осевые нагрузки
Редукторный двигатель UNICASE со спирально-коническими зубчатыми колесами
Конико-цилиндрическая зубчатая передача с прочным корпусом и высоким передаточным числом
Надежный исполнитель
Конический мотор-редуктор BLOCK с минимальной потребностью в обслуживании гарантирует надежность эксплуатации на протяжении долгого срока службы. Они отличаются универсальностью использования и могут быть адаптированы под широкий спектр задач. Корпус редукторов выполнен из серого чугуна, что обеспечивает жесткость на кручение и высокую устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам. Моноблочная конструкция серии BLOCK объединяет все элементы редуктора в одном цельном корпусе. Благодаря этому конический мотор-редуктор BLOCK обладает рядом преимуществ:
- Надежная эксплуатация в течение долгого срока службы
- Экономическая эффективность благодаря высокому КПД и низким затратам на обслуживание
- Гибкие возможности применения за счет различных исполнений корпуса
Версии продуктов
- Размеры: 11
- Дизайн: M1, M2, M3, M4, M5, M6
- Передаточное число: 8.04 - 13432.68
- Сплошной и полой вал (шпонка,GRIPMAXX™, термоусадочный диск)
- Доступны варианты с валом, фланцем и опорными ножками
- Различные опции из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах
- Устойчивый к скручиванию чугунный корпус обеспечивает прочность, долговечность и низкие затраты на техническое обслуживание
- Различные варианты подшипников обеспечивают высокую осевую и радиальную нагрузочную способность и позволяют безопасно эксплуатировать оборудование
- Универсальность применения благодаря конструкциям, адаптированным к конкретным задачам
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: