- 0.12 kW — 9.2 kW
- 0.12 kW — 9.2 kW
- Высокая способность выдерживать радиальные и осевые нагрузки обеспечивает безопасную работу
- Подходит для промывки, предлагается с покрытием NXD tupH® для защиты поверхности в соответствии с требованиями пищевой промышленности
- Легкий благодаря алюминиевому корпусу
NORDBLOC.1 Редукторный мотор с конической винтовой передачей
Конический редуктор с корпусом из высокопрочного алюминиевого сплава
Надежный и мощный - даже в зонах с повышенными гигиеническими требованиями
Двухступенчатые коническо-цилиндрические редукторы с оптимизированными эксплуатационными характеристиками представляют собой инновационную конструкцию компании NORD, изготовленную из высокопрочного алюминиевого сплава. В исполнении для промывки с опциональной обработкой поверхности NXD tupH® коническо-цилиндрические редукторы NORDBLOC.1 особенно подходят для применения в пищевой промышленности.
- Обеспечивают высокий уровень гигиены благодаря стандартной или гигиенической конструкции, оптимизированной для промывки
- Соответствуют классу защиты IP69K и могут дополнительно комплектоваться безопасной для пищевых продуктов поверхностной обработкой NXD tupH®
- Небольшой вес благодаря алюминиевому корпусу и компактной конструкции
Версии продуктов
- Размеры: 6
- Типы передач: 3.03 — 70
- Сплошной и полый вал (шпонка,GRIPMAXX™, термоусадочный диск)
- Доступны фланцевые и опорные варианты, опционально — опора крутящего момента
- Дополнительная эффективная защита алюминиевых поверхностей: NXD BASIC® или NXD tupH®, соответствующий требованиям пищевой промышленности, для долговечной работы в сложных эксплуатационных условиях
- Широкий выбор опций из модульной линейки продукции
Характеристики продукта
- Легкий, экономичный и теплопроводящий корпус из алюминия
- Высокая эффективность при низких эксплуатационных расходах
- Широкий диапазон скоростей для высокой адаптивности
- Быстрая и простая очистка благодаря закрытой конструкции корпуса
- Гигиеничная конструкция, пригодная для промывки
- Безопасная эксплуатация благодаря высокой способности выдерживать осевые и радиальные нагрузки
- Бесшумная работа
- Универсальность применения благодаря конструкциям, адаптированным к конкретным задачам
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Модели оборудования и области применения
Компания NORD является поставщиком индивидуальных приводных решений по принципу «все из одних рук». Каждый отдельный компонент из нашего ассортимента может быть дооснащен двигателем, редуктором, приводной электроникой и дополнительным оборудованием по модульному принципу. В ходе индивидуальных консультаций мы поможем вам создать оптимальную приводную систему для вашей области применения. Узнайте, какие возможности предлагает данное изделие на примере конкретных решений: