ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА

БОЛЬШЕ ГИБКОСТИ, МЕНЬШЕ ЗАТРАТ

Вы можете свободно конфигурировать наши децентрализованные преобразователи и адаптировать их к любому приложению. Тем самым вы получите оптимальное решение при одновременном снижении затрат на установку и эксплуатацию.

Преобразователи частоты NORD уже соответствуют требованиям к энергоэффективности класса IE2 новой директивы ЕС по экологическому проектированию 2019/1781 (действительна от 1 июля 2021 года).

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Децентрализованный преобразователь частоты

  • Диапазон мощности: 0,37–3,7 кВт
  • Класс защиты: IP55, IP66
  • Универсальное применение: установка на стену или на двигатель
  • Простая интеграция через многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключи и работай»

Преобразователи частоты NORDAC LINK - SK 250E

Быстрая установка, простота обслуживания

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Преобразователи частоты NORDAC FLEX - SK 200E

Больше гибкости, меньше затрат

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Максимальная гибкость благодаря модульной конструкции
  • High functionality for a wide range of applications

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

Пусковое устройство двигателя - NORDAC LINK - SK 155E

Быстрая установка, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,06 - 3,0 кВт
  • Степень защиты: IP65
  • Монтаж на стене
  • Простой монтаж и техническое обслуживание за счет полностью штекерного подключения
  • Выбор конфигурации для ваших задач

Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E

Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске

  • Диапазон мощностей: 0,25– 7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Flexible use via switching mode and soft start
  • Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function

Приводная электроника: наш опыт – ваша безопасность

Децентрализованную приводную электронику NORD можно найти по всему миру в различных областях применения. Наши инновационные преобразователи со встроенным ПЛК решают задачи, связанные с приводом, и разгружают вышестоящий блок управления.

Наши решения применяются в более чем 100 отраслях промышленности во всем мире. Например, во внутрипроизводственной логистике, где они перемещают багаж или посылки на всех континентах. Также наши преобразователи можно найти в подъемно-транспортном оборудовании общего назначения, в тароупаковочной промышленности или насосных установках. Приводной электронике компании NORD DRIVESYSTEMS доверяют и именитые клиенты в области пищевой промышленности и розлива напитков.

Наша децентрализованная приводная техника отличается высокой производительностью и безопасностью. Независимо от того, в каком уголке мира работает наша приводная техника, качество наших решений остается на неизменно высоком уровне. Благодаря наличию филиалов на всех континентах мы всегда находимся рядом с клиентом и обеспечиваем сервисное обслуживание без долгого ожидания.

  • Приводная электроника от NORD: лидер рынка на всех уровнях

    подробнее
  • alt
  • Уникальная продукция NORD: шинные системы для всех областей применения

    подробнее
  • Решения NORD для более сотни отраслей

    подробнее
  • Поставщик решений для вашей приводной задачи

    подробнее

Децентрализованная приводная техника NORD – высокая гибкость, низкие системные расходы

NORD DRIVESYSTEMS со своим ассортиментом частотных преобразователей и пускателей двигателя предлагает широкий выбор децентрализованной приводной техники. Например, вы можете совершенно индивидуально адаптировать наши преобразователи NORDAC LINK и NORDAC FLEX к своим задачам применения. А для простых приводных задач лучшим выбором является NORDAC BASE. Что касается пускателей двигателей, вы можете выбрать для себя свободно конфигурируемый NORDAC LINK или износостойкий, гибко интегрируемый NORDAC START.

Четыре веские причины в пользу децентрализованных преобразователей частоты NORD

  • Эффективность
    Наша децентрализованная приводная техника значительно снижает затраты при проектировании вашей системы.
  • Универсальность
    Вы можете свободно конфигурировать наши преобразователи или расширять их с помощью опций и тем самым использовать их в различных областях применения.
  • Совместимость
    Наша децентрализованная приводная техника может быть интегрирована во все архитектуры средств автоматизации путем подключения к распространенным шинным системам и промышленному Ethernet.
  • Удобство для пользователя
    Установка и обслуживание осуществляются быстро благодаря простому штепсельному подключению всех элементов, опциональному встроенному сервисному выключателю и возможности локального ручного управления (NORDAC LINK).

Как преобразователи NORD снижают ваши системные расходы

ПЛК, встроенные в наши преобразователи, позволяют создать конструкцию установки, состоящую из автаркических производственных островов, которые в значительной степени регулируют свои процессы самостоятельно. Это позволяет не только разгрузить вышестоящее управляющее устройство, но также устраняет необходимость инвестиций в установку шкафа управления и в сложную проводку. Кроме того, децентрализованные частотные преобразователи упрощают техническое обслуживание всей системы, тем самым повышая ее эффективность.

Как дома во многих областях применения: децентрализованная приводная техника NORD

Благодаря многочисленным коммуникационным интерфейсам и возможности гибкой конфигурации наши децентрализованные преобразователи частоты подходят для широкого спектра применений. Наши преобразователи впечатляют не только своей универсальностью в плане функциональности и опций, но и своей мощностью, которая может достигать значений до 22 кВт. Эти выдающиеся характеристики заботятся о том, чтобы наши децентрализованные преобразователи использовались в течение многих десятилетий в самых разных областях, например, в пищевой и сталелитейной промышленности, в оборудовании для аэропортов, во внутрипроизводственной логистике или для задач, связанных с транспортировкой сыпучих материалов.

Посмотрите здесь, как децентрализованные преобразователи NORD эффективно автоматизируют машину для укладки грузов на поддоны.

К областям применения