- Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66
- Монтаж на стене или на двигателе
- Economic dimensioning with functional basic equipment
- Low space requirements thanks to compact size
Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E
Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции
Compact basic package
Преобразователи частоты NORDAC BASE производства компании NORD – это экономичное техническое решение для децентрализованных систем. При малой стоимости они отличаются прочной конструкцией и разработаны специально для выполнения простых приводных функций с установкой вне распределительных шкафов.
Версии продуктов
- Диапазон мощностей: 0,25–2,2 кВт
- 1-фазное подключение 110–120 В, 1/3-фазное 200–240 В, 3-фазное 380–500 В
- Степень защиты: IP55, IP66
- Зона 22 кат.3D по ATEX
- Установка на двигатель или на стену
- Подключаемый через разъем модуль управления SK CU4, SK TU4
- Модули расширения SK CU4, SK TU4
Характеристики продукта
- 3 цифровых входа, 3 цифровых выхода, 2 аналоговых входа
- Oпциональный модуль расширения с дополнительными входами/выходами
- Возможность расширения интерфейса Ethernet для каждого дополнительного модуля
- Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
- Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
- 4 набора параметров с переключением в реальном времени
- ПЛК для реализации функций, связанных с приводом
- U/f-регулирование, прямое векторное управление (Open-Loop)
- Встроенный сетевой фильтр
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Product variants and applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: