NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Преобразователи частоты NORDAC FLEX — это самое гибкое из предлагаемых компанией NORD технических решений. Благодаря возможности наращивания функций они способны интегрироваться в системы с любой спецификой. Монтаж и техобслуживание NORDAC FLEX выполняются быстро и легко за счет широкого спектра их функций и простой передаче параметров с помощью памяти EEPROM.

Версии продуктов

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Однофазн. 110–120 В, 1/3-фазн. 200–240 В, 3-фазн. 380–500 В
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Зона 22 3D по стандарту ATEX
  • Монтируется на двигатель, монтируется на стену
  • Функциональная безопасность
  • Вставные модули управления SK CU4, SK TU4
  • Модули расширения SK CU4, SK TU4

Характеристики продукта

  • 4 дискретных входа, 2 дискретных выхода, 2 аналоговых входа
  • Опциональное расширение входов/выходов
  • Функциональная безопасность: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM и PROFIsafe
  • Интерфейс Ethernet можно расширить для каждого опционального модуля
  • Интерфейсы энкодеров: HTL, CANopen
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Параметризация с помощью вставного модуля управления, программного инструмента NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров могут переключаться напрямую онлайн
  • Встроенный выпрямитель, управляющий работой тормоза двигателя
  • Управление тормозом двигателя, функции подъемных механизмов
  • 4-квадратурный режим работы со встроенным тормозным прерывателем
  • Функционал ПЛК для выполнения связанных с приводами функций
  • Управление «напряжение/частота», управление вектором тока в режиме разомкнутого и замкнутого контура
  • Прецизионное регулирование и высокая стойкость к перегрузкам для синхронных и асинхронных двигателей
  • POSICON — режим встроенного позиционирования и синхронная работа
  • Встроенный сетевой фильтр