- Диапазон мощности: 0,06–3,0 кВт
- Класс защиты: IP65
- Настенный монтаж рядом с приводом
- Простота монтажа и обслуживания благодаря полностью разъемному исполнению
- Гибкая настройка под конкретную задачу
NORDAC LINK — SK 155E — устройство плавного пуска двигателя
Устройство плавного пуска двигателя для настенного монтажа
Quick installation, low-wear starting
Электронное устройство плавного пуска NORDAC LINK обеспечивает переключение без износа и плавный пуск. Благодаря гибким возможностям настройки его можно точно адаптировать к широкому спектру различных задач. Полностью разъемное исполнение обеспечивает быстрый и простой монтаж. Благодаря встроенному переключателю для технического обслуживания и локальному ручному управлению работы по техническому обслуживанию и вводу в эксплуатацию можно выполнять оперативно.
- Запуск двигателя с минимальным износом при коммутации или плавный пуск
- Простота монтажа и обслуживания благодаря полностью разъемному исполнению
- Гибкость применения за счёт свободной настройки для широкого спектра задач
Версии продуктов
- Диапазон мощности: 0,06 кВт – 3,0 кВт
- 3-фазное напряжение 380–500 В
- Доступно с дополнительным переключателем для технического обслуживания и локальным ручным управлением
- Разнообразные варианты из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Класс защиты IP65
- 3 цифровых входа, 2 цифровых входа по шине, 2 цифровых выхода
- Простота монтажа и обслуживания благодаря полной модульной конструкции
- Высокое удобство эксплуатации благодаря настройке параметров через подключаемый модуль управления, программный инструмент NORDCON или приложение
- Функциональность ПЛК для управления приводом
- Встроенный сетевой фильтр
- Для работы с асинхронными двигателями
- Высокая гибкость и безопасность благодаря функции реверсирования
- Различные функции мониторинга, включая контроль состояния двигателя и анализ сигналов термистора двигателя
- Снижение износа и повышение безопасности за счет управления тормозом двигателя
Важное уведомление:
Product is available in series production.
Управление жизненным циклом продукта
Планировать. Разрабатывать. Модернизировать.
Чтобы помочь вам надежно планировать работу ваших систем в долгосрочной перспективе, мы присваиваем всем поколениям продуктов статус жизненного цикла. Здесь вы можете узнать, что означает каждая фаза и какие услуги доступны вам на каждом этапе.
Узнать большеИнструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !