- Диапазон мощности: 0,37–3,7 кВт
- Класс защиты: IP55, IP66
- Универсальное применение: установка на стену или на двигатель
- Простая интеграция через многопротокольный интерфейс Ethernet
- Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключи и работай»
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Децентрализованный преобразователь частоты
Децентрализованное компактное решение для высокой энергоэффективности
Данная линейка продуктов предназначена для управления высокоэффективными синхронными и асинхронными двигателями NORD. В то время как NORDAC ON подходит для приводов класса IE3, NORDAC ON+ оптимизирован для работы с синхронным двигателем класса IE5+. Частотно-регулируемые преобразователи отличаются встроенным многопротокольным интерфейсом Ethernet, полной модульной конструкцией и чрезвычайно компактными размерами. Эти особенности делают их особенно подходящими для удовлетворения требований, предъявляемых к горизонтальным конвейерным системам.
- Высокая совместимость и простота интеграции в системы управления на базе Ethernet благодаря встроенному многопротокольному Ethernet-интерфейсу
- Простота монтажа и обслуживания благодаря полной модульности
- Гибкость применения как с синхронными, так и с асинхронными двигателями
- Незначительные габаритные размеры благодаря компактной конструкции и возможности встраивания в двигатель
Версии продуктов
- Диапазон мощности: 0,37–3,7 кВт
- 3-фазное питание 380–480 В
- NORDAC ON для приводов класса IE3, NORDAC ON+ для приводов класса IE5+
- Класс защиты IP55 или IP66
- Различные опции из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Функциональная безопасность: STO, SS1
- Расширенная функциональная безопасность (PROFIsafe, FSOE, функции безопасности без энкодера, безопасные цифровые входы/выходы)
- 4 цифровых входа, 2 цифровых выхода
- Простая интеграция в систему через многопротокольный интерфейс Ethernet, настраиваемый с помощью параметров для PROFINET, EtherNet/IP или EtherCAT
- Интерфейсы энкодера: RS-485
- Простота монтажа и технического обслуживания благодаря полной модульной конструкции
- Высокое удобство эксплуатации благодаря настройке параметров через подключаемый модуль управления, программный инструмент NORDCON или приложение
- Четыре набора параметров, переключение между которыми возможно непосредственно в режиме реального времени
- Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
- Управление тормозом двигателя, функции подъемного механизма
- 4-квадрантный режим работы благодаря встроенному тормозному чопперу
- Управление V/f, векторное управление током в режимах с открытым и замкнутым контуром
- Высокое качество управления и большая перегрузочная способность для синхронных и асинхронных двигателей
- Управление CFC в режиме открытого контура для синхронных двигателей без энкодера
- Функциональность ПЛК для задач, связанных с приводом
- POSICON — встроенный режим позиционирования и синхронизации
- Встроенный сетевой фильтр
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Product variants and applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: