- Диапазон мощностей: 0,25– 7,5 кВт
- Степень защиты: IP55, IP66
- Монтаж на стене или на двигателе
- Flexible use via switching mode and soft start
- Easy to integrate into any system thanks to motor protection and reversing function
Пусковые устройства двигателя - NORDAC START - SK 135E
Компактная конструкция привода, снижение износа при запуске
Quick installation, low-wear starting
Электронное пусковое устройство двигателя NORDAC START представляет собой децентрализованное, износостойкое пусковое устройство, пригодное как для динамического режима, так и для плавного пуска. Функция реверса и интегрированная защита двигателя позволяют гибко интегрировать устройство в любые системы.
Версии продуктов
- Диапазон мощностей: 0,25–7,5 кВт
- 3-фазное подключение 200–240 В, 3-фазное подключение 380–500 В
- Степень защиты: IP55, IP66
- Установка на двигатель или на стену
Характеристики продукта
- 2 цифровых входа, 2 цифровых выхода
- Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
- Функция реверса
- Функции контроля привода, включая средства контроля двигателя и анализ данных термистора
- Управление торможением двигателя
- Встроенный сетевой фильтр
- Работа с асинхронными двигателями
Инструменты NORD для поддержки ваших приложений
Наши программные инструменты, данные и функции помогут вам максимально эффективно использовать приводное решение NORD. Здесь вы найдете подходящие модули для выбранного вами продукта. Заинтересовались? Тогда ознакомьтесь со всеми возможностями нашей службы поддержки приложений в разделе «Программное обеспечение» .
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !
Product variants and applications
NORD provides you with tailor-made drive solutions from a single source. Each component in our modular product system can be extended with a motor, a gear unit, drive electronics and accessories. With personalised advice, we help you implement the best drive solution for your application. Find out more about the possibilities this product offers: