- Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
- Степень защиты: IP20
Преобразователи частоты - NORDAC PRO - SK 500E
Широкие функциональные возможности, высокая мощность
NORDAC PRO - это преобразователи частоты, подходящие под задачи любой приводной системы. Они предлагают большой диапазон мощностей и широкие функциональные возможности за счет подключаемых через разъемы дополнительных модулей. Настройки функционала и конфигурации интерфейса позволяют легко адаптироваться к различным сферам применения.
Версии продуктов
- Диапазон мощностей: 0,25 - 160 кВт
- 1-фазные 110 - 120 В, 1/3-фазные 200 - 240 В, 3-фазные 380 - 480 В
- Степень защиты: IP20
- Функции безопасности
- Подключаемый через разъем модуль управления SK TU3
Характеристики продукта
- 7x цифровых входов, 2x цифровых выхода, 2x реле, 2x аналоговых входа, 1x аналоговый выход
- Дополнительный модуль входов/выходов
- Функции обеспечения безопасности: STO, SS1
- Возможность установки дополнительного интерфейса Ethernet в качестве модуля
- Интерфейсы энкодеров: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
- Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
- Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
- 4 набора параметров, переключение параметров напрямую в реальном времени
- Управление торможением двигателя, работа с подъемным оборудованием
- Встроенный тормозной прерыватель, обеспечивающий работу в четырех квадрантах
- U/f-регулирование, векторное управление с разомкнутым и замкнутым контуром
- Высокое качество регулирования и высокие перегрузочные характеристики синхронных и асинхронных двигателей
- ПЛК для реализации функций, связанных с приводной техникой
- POSICON - встроенный режим позиционирования и синхронизации
- Встроенный сетевой фильтр