NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

NORDAC PRO - это преобразователи частоты, подходящие под задачи любой приводной системы. Устройства NORDAC PRO отличаются высокой универсальностью и многофункциональностью даже в базовом исполнении SK 500P. Модель SK 530P с улучшенными характеристиками предлагает еще больше возможностей, а также расширение функционала за счет подключения дополнительных модулей SK CU5. Модель SK 550P предусматривает встроенный многопротокольный интерфейс Ethernet для эффективной работы систем управления на базе Ethernet. Возможности установки опционального модуля Bluetooth, использования SD-карты для хранения параметров, программного обеспечения и рабочих данных, а также USB-интерфейс, позволяющий выполнять настройку параметров обесточенного преобразователя в упаковке, делают серию NORDAC PRO особенно удобной в эксплуатации. Благодаря использованию самых современных компонентов устройства отличаются компактной конструкцией, позволяющей сэкономить место при установке.

Версии продуктов

  • Диапазон мощности: 0,25–5,5 кВт
  • Однофазн. 200–240 В, 3-фазн. 380–480 В
  • Доступно базовое и расширенное исполнение
  • Степень защиты: IP20
  • Функциональная безопасность
  • Вставной модуль управления SK TU5
  • Модули расширения SK CU5

Характеристики продукта

  • 6x цифровых входов, 2x цифровых выхода, 2x реле, 2x аналоговых входа, 1x аналоговый выход 
  • Oпциональный модуль расширения с дополнительными входами/выходами
  • Функции безопасности: STO, SS1
  • Встроенный интерфейс Ethernet, настраиваемый с помощью параметров
  • Интерфейсы энкодеров: HTL, TTL RS422, SIN/COS,  SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • Интерфейс USB для настройки параметров в обесточенном состоянии
  • Слот карты памяти SD для сохранения и переноса параметров
  • Разъемные клеммы для подключения питающего и управляющего напряжения до 2,2 кВт 
  • Структура параметров, совместимая со всеми преобразователями частоты NORD
  • Возможность настройки параметров с помощью подключаемого модуля управления, программного обеспечения NORDCON или приложения
  • 4 набора параметров с переключением в реальном времени
  • Управление торможением двигателя, работа с подъемным оборудованием
  • Встроенный тормозной прерыватель, обеспечивающий работу в четырех квадрантах
  • U/f-регулирование, векторное управление с разомкнутым и замкнутым контуром
  • Высокое качество регулирования и высокие перегрузочные характеристики синхронных и асинхронных двигателей
  • ПЛК для реализации функций, связанных с приводом
  • POSICON - встроенный режим позиционирования и синхронизации
  • Встроенный сетевой фильтр