- 3- и 4-ступенчатые
- Высокопрочный цельный корпус прецизионной обработки
- Модульная и гибкая конструкция, обеспечивающая оптимальную адаптацию к вашим задачам
- Низкий уровень шума при работе
Прямоугольные редукторы MAXXDRIVE® XC
Промышленные редукторы
Модель промышленного редуктора MAXXDRIVE® XC с прямоугольным передаточным механизмом изготавливается по проверенной конструкции корпуса UNICASE и доступна во всех размерах. Различные варианты уплотнений позволяют адаптировать промышленные редукторы к широкому спектру условий эксплуатации. Варианты охлаждения и обогрева обеспечивают гибкое управление температурой, что также позволяет использовать редукторы в условиях сильных колебаний температуры и продлевает срок службы смазочного материала. Крупные роликовые подшипники и увеличенные межосевые расстояния повышают грузоподъёмность и срок службы компонентов. Мы предлагаем короткие сроки проектирования и поставки. Это становится возможным благодаря обширным знаниям наших экспертов в области специфических требований к каждому применению, а также оптимизированному хранению запасных частей.
Версии продуктов
- Разнообразные подшипники выходного вала для оптимальной адаптации к условиям эксплуатации
- Доступны эффективные варианты охлаждения
- Широкий выбор вариантов крепления двигателя
- Возможна поставка готовых к монтажу комплектных систем с муфтами, тормозами, системами контроля и т. д.
- Модульно установленные упоры обеспечивают легкий доступ
Характеристики продукта
- Оптимальная герметичность обеспечивает длительный срок эксплуатации без утечек
- Низкий уровень шума благодаря высокоточным коническим зубчатым колесам
- Эффективное вентиляторное охлаждение за счет оптимизированной работы вентилятора и воздушного потока
- Высокая способность передачи крутящего момента
- Увеличенный срок службы смазочного материала сводит к минимуму затраты на техническое обслуживание
- Симметричная конструкция
- Возможна зеркальная и наклонная установка
- Оптимальная интеграция в систему заказчика благодаря шести возможным положениям установки
- Входной и выходной валы могут быть адаптированы к размерам, указанным заказчиком
- Высокая надежность
- Длительный срок службы
- Высокая точность
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !