- 2-ступенчатый
- Высокопрочный цельный корпус прецизионной обработки
- Оптимизированная геометрия корпуса и схема воздушного потока для достижения максимальной предельной тепловой мощности с использованием осевого вентилятора
- Низкий уровень шума при работе
Прямоугольные редукторы MAXXDRIVE® XT
Промышленные редукторы
Двухступенчатая версия промышленного редуктора MAXXDRIVE® XT с прямоугольным передаточным механизмом изготавливается по проверенной конструкции корпуса UNICASE и доступна во всех размерах. Очень высокие предельные тепловые мощности достигаются за счет конструкции с мощным ребристым усилением в сочетании с оптимизированными осевыми вентиляторами и воздухонаправляющими кожухами. Крупные роликовые подшипники и увеличенные межосевые расстояния повышают грузоподъемность и срок службы компонентов.
Многие опции заимствованы из нашей проверенной серии модульных промышленных редукторов, благодаря чему сроки поставки аналогичны срокам поставки наших стандартных промышленных редукторов MAXXDRIVE®. Мы предлагаем короткие сроки проектирования и поставки. Это становится возможным благодаря обширным знаниям наших экспертов в области специфических требований для каждой области применения, а также оптимизированному хранению компонентов на складе.
Версии продуктов
- Надежные роликовые подшипники с длительным сроком службы
- Версия с эффективным вентиляторным охлаждением
- Широкий выбор вариантов крепления двигателя
- Возможна поставка готовых к монтажу комплектных систем с муфтами, тормозами, системами контроля и т. д.
- Модульно закрепленные упоры обеспечивают легкий доступ
- Проверенная конструкция цельного корпуса UNICASE
Характеристики продукта
- Оптимальная герметичность обеспечивает длительный срок эксплуатации без утечек
- Низкий уровень шума благодаря высокоточным коническим зубчатым передачам
- Эффективное вентиляторное охлаждение за счет оптимизированной работы вентилятора и воздушного потока
- Высокая способность передачи крутящего момента
- Увеличенный срок службы смазочного материала сводит к минимуму затраты на техническое обслуживание
- Симметричная конструкция
- Возможна зеркальная установка, что позволяет сократить количество запасных редукторов
- Входной и выходной валы могут быть адаптированы к размерам, указанным заказчиком.
- Высокая надежность
- Длительный срок службы
- Высокая точность
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !