- Диапазон мощности: 2.5 kW–2,300 kW
- Крутящий момент: 15,000 Nm–282,000 Nm
- XD означает «увеличенное расстояние между центрами»
- Идеально подходит для подъемных механизмов
- Большое межосевое расстояние
Параллельный редуктор MAXXDRIVE® XD
Промышленный редуктор с увеличенным межосевым расстоянием
Overdimensioning is no longer necessary
С MAXXDRIVE® XD вы получите мощные промышленные редукторы компании NORD для любых задач подъема грузов. Конструкция корпуса параллельного редуктора MAXXDRIVE® XD точно адаптирована к типичным условиям монтажа и возникающим нагрузкам. MAXXDRIVE® XD предлагает идеальное сочетание производительности и точности для приводов подъемных механизмов:
- Удлинённое расположение ступеней редуктора позволяет реализовать U-образную конструкцию привода, при которой канатный барабан и двигатель расположены на одной стороне редуктора
- Благодаря точно рассчитанной конструкции редуктора больше не требуется его переразмерка
- Цельный корпус UNICASE™, специально оптимизированный для внешних нагрузок
- Инспекционная крышка входит в стандартную комплектацию, что облегчает техническое обслуживание
Версии продуктов
- Размеры: 9
- Конструкция: M1, M2, M4, M5, M6
- Передаточные числа: 22,4:1 – 400:1
- Доступны 3- и 4-ступенчатые модели
- Варианты входа: адаптер двигателя IEC/NEMA или свободный входной вал
- По выбору: монтаж на опорных ножках или на валу (с торсионным рычагом)
- Доступны различные варианты выходных валов: сплошной вал, полый вал (с шпоночным соединением, термоусадочным диском), в соответствии с DIN 5480
- Дополнительный второй входной вал для большей гибкости в сложных приводных системах
- Доступна выходная муфта (барабанная муфта)
- Возможность установки тормоза через входной фланец или тормозную консоль
- Различные варианты из модульной системы продукции
Характеристики продукта
- Увеличенная межосевая расстояние для привода U-образной конструкции
- Разнообразные варианты монтажа и адаптации: гибкая регулировка входного и выходного валов
- Длительный срок службы благодаря торсионно-жесткому корпусу UNICASE™, специально оптимизированному для нагрузок, возникающих при вылете вала
- Сокращение количества вариантов: одинаковые размеры корпуса и монтажные габариты для всех передаточных отношений (3- и 4-ступенчатые)
- Снятие крышки для быстрого доступа к внутренним компонентам, что упрощает техническое обслуживание и повышает эксплуатационную надёжность
Наш сервис для вашего приводного решения
Мы сопровождаем вас от первоначального проектирования до ввода в эксплуатацию и предлагаем долгосрочную поддержку с учетом ваших индивидуальных потребностей. Ниже представлены основные темы сервиса для вашего ассортимента продукции. Не нашли то, что ищете? Тогда просто посетите наш обширный раздел сервиса !