dhp technology

Приводные решения для инновационных солнечных энергоустановок

В августе 2018 года первая в мире складная крыша с панелями из солнечных батарей была введена в эксплуатацию компанией dhp technology на очистной установке ARA Chur. Благодаря прочным тросам на участке перемещения гибкие складные крыши можно задвинуть в безопасное положение и защитить от экстремальных погодных условий.

  •  - - -

    DHP Technology

 - - -

В центре внимания — заказчик

Компания dhp technology основана в 2015 году и занимается разработкой систем солнечной генерации энергии для современных, возобновляемых и децентрализованных источников энергии. Основное внимание уделяется экологичному развитию локальной производственно-сбытовой цепи, бережному отношению к ограниченным ресурсам и сокращению выбросов CO2. Швейцарская компания разработала складную крышу HORIZON как техническую систему нового типа, которая в равной степени отвечает требованиям окружающей среды, общества и экономики.

В центре внимания — проект

Приводы NORD, состоящие из червячного мотор-редуктора UNIVERSAL с тормозом, магнитным энкодером и двигателем обеспечивают автоматическое втягивание и выдвижение мембран складной крыши. Встроенный ПЛК управляет процессами независимо — под контролем метеостанции и алгоритма:

  • индивидуальная адресация для упрощения техобслуживания;
  • автономная функция выхода в нулевую позицию (homerun) для повышенной эксплуатационной надежности
  • управление скоростью.

 - - -

Задачи проекта

Установки очистки сточных вод потребляют большое количество электроэнергии и занимают много места. Невозможно покрыть поверхность обычными фотоэлектрическими системами, поскольку в связи с условиями эксплуатации всегда должен быть обеспечен доступ к отстойникам сверху.

Новое определение солнечной энергоустановки. Складная крыша HORIZON от dhp technology из солнечных панелей устанавливается над уже используемыми участками и обеспечивает рациональное двойное использование промышленных площадок. В августе 2018 года на станции очистки сточных вод ARA Chur (Швейцария) была введена в эксплуатацию первая в мире складная солнечная крыша над очистной установкой. Она занимает 5800 м2 и полностью покрывает бассейны предварительной очистки, биологической очистки и вторичной очистки. 2120 модулей производят 550 000 кВт·ч электроэнергии в год, что соответствует примерно 20 % собственных потребностей системы.

Гибкость и автономность. Складная крыша на солнечных батареях действует полностью автономно и в автоматическом режиме адаптируется к окружающим условиям с помощью погодных данных местной метеостанции и внешних источников. Солнце автоматически регулирует интеллектуальные приводы с использованием встроенного ПЛК: при появлении первых лучей солнца по утрам солнечные панели автоматически раскрываются с помощью надежных тросов на участке перемещения. Вечером, когда солнце скрывается за горизонтом, панели возвращаются в защищенное гаражное положение. Складная солнечная крыша также автоматически возвращается в это положение в случае снегопада, града или сильного ветра, а также в исключительных ситуациях — например, при сбоях электропитания или нарушениях связи.

 - - German -

Примененное решение

Интеллектуальные приводы от NORD DRIVESYSTEMS служат для втягивания и выдвижения складных панелей крыши. Приводы NORD, состоящие из червячного мотор-редуктора UNIVERSAL с тормозом, магнитным энкодером и смонтированным на двигателе преобразователем частоты NORDAC FLEX SK 205E, монтируются на несущей конструкции в защищенном положении и могут управляться индивидуально. Это позволяет обслуживающему персоналу втягивать отдельные секции складной крыши в гаражное положение, чтобы проводить работы по техобслуживанию определенных бассейнов.

Управление с помощью метеостанции и алгоритма. Каждая из 53 секций складной крыши имеет собственный привод и автоматически выдвигается и втягивается в зависимости от погоды. Для этого преобразователи частоты NORD считывают данные о погоде и обрабатывают эти данные с использованием метеоалгоритма собственной разработки, который управляет системой и выдает команды втягивания и выдвижения. Благодаря датчикам угла поворота положение известно положение панелей в любой момент. Каждая группа из четырех приводов электрически соединена через внутреннюю шину CAN, причем один из приводов регулирует процессы перемещения как мастер-устройство.

Интеллектуальные приводы со встроенным ПЛК. Система управления запрограммирована так, чтобы втягивать солнечные панели в безопасное гаражное положение автоматически в случае сбоя электропитания или нарушения связи. Это значит: ручное вмешательство через удаленное техобслуживание возможно, но не является необходимым для безопасной работы. Мы используем профили движения, чтобы обеспечить втягивание панелей в течение заданного времени. ПЛК привода также управляет этим процессом.

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology


CS0028 - Case Study: DHP Solar Technology
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация: