EKATO
Для производства зубных паст в рекордном объеме нужны мощные мотор-редукторы
EKATO, производитель специализированной техники для перемешивания, более чем в два раза увеличил масштабы производства на флагманской модели своей серии UNIMIX и тем самым внедрил на практике крупнейшую в мире систему периодического действия для выпуска зубной пасты. Два смесителя, с полезным объемом 10 000 литров каждый, производят от 6000 до 11 000 кг зубной пасты в час, в зависимости от плотности продукта. Таким образом, объем выпуска увеличился более чем втрое. Поставщик приводов NORD DRIVESYSTEMS сопровождал разработку новых систем-рекордсменов.
На крупнейшей в мире технологической линии для серийного производства зубной пасты гигантские мешалки приводятся в движение промышленными мотор-редукторами в неразъемном блочном корпусе с выходным крутящим моментом более 200 000 Н·м.
Ekato
В центре внимания — заказчик
Предприятие EKATO SYSTEMS GmbH в Шопфхайме на окраине Шварцвальда является одним из ведущих разработчиков и производителей оборудования для процессов перемешивания, особенно для больших технологических линий в косметической отрасли, фармацевтике, специальной химии и пищевой промышленности. Помимо все более мощных промышленных мешалок, ассортимент продукции компании включает в себя гомогенизаторы высокого давления, смесители твердых веществ и сушилки, а также механические уплотнения и системы подачи.
В центре внимания — проект
Мощные промышленные мотор-редукторы NORD в прочных неразъемных корпусах-моноблоках приводят в движение мешалки огромных смесителей UNIMIX от EKATO на крупнейшей в мире установке периодического действия для выпуска зубной пасты. Так достигается производительность в три раза выше, чем у предыдущих крупнейших установок серийного производства, благодаря двум смесителям с полезным объемом 10 000 литров каждый и объему выработки от 6000 до 11 000 кг продукта в час.
Задачи проекта
Растущей тенденцией в производстве косметики и средств личной гигиены является сосредоточения производственных мощностей только в нескольких выбранных местах. В то же время на каждой из этих площадок неизбежно увеличивается разнообразие продукции. Поэтому современное оборудование должно быть рассчитано на большие объемы выпуска и гарантировать высокую гибкость. В связи с этим компания EKATO SYSTEMS GmbH разработала новую систему производства зубной пасты, отвечающую обоим требованиям.
Выше производительность, больше вариантов. Зубная паста может производиться непрерывно или периодически (партиями). Системы непрерывного действия легко масштабируются, но довольно негибки при смене продукта, поскольку переход на продукт с другими ингредиентами иногда требует своей технология дозирования и смешивания, а при изменении рецепта часто необходимо переоснащение. Периодические системы, в свою очередь, гораздо проще адаптировать к переходу между продуктами, но для существенного роста производительности нужны специальные экспертные знания в области проектирования.
Прочные и компактные приводы мешалок. Чтобы создать смеситель периодического действия с габаритами больше, чем когда-либо прежде, EKATO требовалось тщательно рассчитать время дозирования и диспергирования, смешивания и гомогенизации, а также показатели вакуума для сверхмасштабной конструкции. Затем NORD, поставщик приводов, должен был сконфигурировать двигатель и редуктор в соответствии с техническими характеристиками мешалки и гомогенизатора с учетом высокой эффективности и долговечности. Кроме того, поскольку приводы мешалки расположены сверху, на производственных смесителях, их необходимо было сделать как можно компактнее, несмотря на ожидаемую от них высокую производительность.
Примененное решение
Системы UNIMIX представляют собой резервуар, оборудованный мешалкой, гомогенизатором и различными дозирующими механизмами для добавления ингредиентов в процесс. До недавнего времени максимальная мощность систем для серийного производства зубной пасты составляла от 4 000 до 5 000 литров. Два смесителя, недавно изготовленных EKATO, предлагают вдвое больший полезный объем, а общая производительность системы в три или более раз превышает производительность, которая была максимальной раньше.
Большие нагрузки, высокий крутящий момент. Для этого варианта применения важно однородное качество продукта. Т. е. от приводной системы требуется скорость срабатывания, непрерывность, а также особая стойкость к нагрузкам, поскольку на вал мешалки действуют колоссальные усилия из-за высокой вязкости смеси. Компания NORD DRIVESYSTEMS сконструировала и доставила два промышленных мотор-редуктора с мощностью более 150 кВт и номинальным выходным крутящим моментом 242 000 Н·м.
Сверхбольшие, но компактные. NORD — единственный производитель, который при изготовлении заключает даже такие мощные промышленные редукторы в неразъемный блочный корпус. Это обеспечивает компактность применяемых в процессе 3-ступенчатых цилиндро-конических редукторов типа SK 15407, несмотря на их внушительные размеры. Моноблок обеспечивает:
- очень высокую надежность и герметичность конструкции;
- восприятие подшипниками более высоких крутящих моментов;
- большую осевую и радиальную грузоподъемность;
- малообслуживаемость и долговечность.