Stros

Индивидуальные приводные решения для строительных подъемников

Несколько небоскребов строительного проекта «Москва-Сити» возведены с использованием подъемников чешского производителя STROS. Надежные приводы NORD на высоте более 300 м обеспечивали безопасность поездок вверх и вниз в любую погоду.

В центре внимания — заказчик

STROS Sedlcanské Strojírny, a. s. — крупнейший производитель строительных подъемников в Чешской Республике. Компания поставляет по три системы в неделю клиентам во всем мире, а также выполняет техобслуживание по запросу. Ассортимент STROS включает в себя пассажирские и грузовые подъемники, специальные и стационарные лифты, подвесные платформы, рабочие платформы и конструкции по индивидуальному заказу. Подъемная техника хорошо себя зарекомендовавшей серии NOV впервые была запущена в производство в 1960-е годы. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ пассажирские и грузовые подъемники МОТОР-РЕДУКТОРЫ цилиндро-конические мотор-редукторы ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ преобразователи частоты для монтажа в шкафу.

В центре внимания — проект

В крупнейшем мегаполисе Европы подъемники STROS использовались при возведении восьми высотных зданий проекта «Москва-Сити», в том числе Меркурий Сити Тауэр высотой 340 метров. Разработанная NORD приводная система с тремя управляемыми электроникой цилиндро-коническими мотор-редукторами использовалась в подъемнике этого небоскреба со следующими характеристиками:

  • высота подъема 350 м;
  • грузоподъемность 2 тонны;
  • номинальная скорость 70 м/мин.

Marketing

Задачи проекта

Деловой центр Москва-Сити украшает панораму российской столицы серией высотных зданий. Знаменитый строительный проект включает в себя 340-метровый объект Меркурий Сити Тауэр, который в настоящее является самым высоким зданием в Европе. Строительные подъемники должны иметь возможность подниматься на такую ​​высоту с высокой скоростью, а также выдерживать скорость ветра до 20 м/с.

Экспресс до неба.Компания STROS Sedlcanské Strojírny, a. s. получила заказ на поставку наружных подъемников для восьми строящихся домов комплекса Москва-Сити. Чешская компания предлагает подъемные системы с грузоподъемностью до 3200 кг и скоростью до 100 м/мин. Такие системы оснащены уникальным защитным устройством — оригинальной разработкой STROS. Этот механизм срабатывает при превышении безопасной номинальной скорости опускания: шестерня на выходном валу входит в зацепление с зубчатой рейкой, установленной на решетчатой ​​мачте, тем самым постепенно останавливая кабину подъемника. Но чтобы такая аварийная ситуация вообще не возникала, тщательно разработанное приводное решение от NORD гарантирует предельную надежность работы.

Двойная подстраховка. Если подъемник неисправен, может остановиться работа на всей строительной площадке. Поэтому привод подъемника должен обеспечить максимальную надежность. Чтобы избежать дорогостоящих простоев, компания NORD DRIVESYSTEMS разработала концепцию подъемных систем STROS с максимум тремя автономно работающими мотор-редукторными узлами. Они дополняются интеллектуальным управлением через преобразователь частоты, который служит для особой плавности перемещений.

Marketing

Примененное решение

Привод строительного подъемника STROS в Москва-Сити состоит из трех цилиндро-конических мотор-редукторов с внешними тормозными резисторами. Двигатели оснащены электромагнитными дисковыми тормозами, которые можно отпускать вручную. Частью полного решения, разработанного NORD, также является преобразователь с функцией подъема, который управляет всеми тремя двигателями. Этот интеллектуальный контроллер, установленный в шкаф управления, обеспечивает плавный пуск и остановку, а также высокую точность позиционирования.

Многолетнее сотрудничество на всех уровнях. Компания NORD впервые разработала специализированную приводную систему для STROS в 1997 году и уже 15 лет является единственным поставщиком приводов для этого производителя подъемников. Компания NORD поддержала STROS во время недавней экспансии STROS в новые сегменты рынка: помимо строительных подъемников, чешская компания теперь сосредоточена на производстве стационарных подъемных систем на зданиях, включая башни электростанций. Все эти системы тоже оснащены приводами NORD.

Проектирование согласно назначению. Вместо стандартных редукторов STROS получает агрегаты, адаптированные к конкретным условиям, которые смонтированы согласно требованиям. В зависимости от проекта некоторые из этих редукторов снабжены усиленными подшипникам, имеют корпус из специальных материалов или спроектированы в соответствии с ATEX и NEC. Преобразователи частоты для шкафов управления доступны в широком диапазоне классов эффективности и с расширяемым набором функций. Помимо таких функций, как аварийная эвакуация из подъемника, они могут дополнительно выполнять, например, функции позиционирования и безопасности, такие как STO и SS1, для требований безопасности до SIL3.

Стандартные двигатели

Асинхронные двигатели

  • Мощность: 0.16 HP - 75 HP
  • Международные сертификаты и одобрения
  • Классы эффективности: IE1, IE2, IE3

Дополнительная информация: