Пивоварня Octopi
NORD и бочковое пиво
Из-за постоянно растущего спроса на крафтовое пиво все больше пивоваров обращается к контрактным пивоварням, которые предоставляют возможность экономически эффективного закрепления на растущем рынке крафтового пива. Контрактные пивоварни помогают снизить расходы по аренде и сократить затраты на приобретение оборудования для новых крафтовых пивоварен. Также это дает множество экологических преимуществ, так как производственные площади находятся вблизи от рынков сбыта.
Пивоварня Octopi
В центре внимания — заказчик
Octopi Brewing, ведущая контрактная пивоварня на Среднем Западе США, недавно открыла новую пивоварню площадью 1700м2 недалеко от Мэдисон (штат Висконсин, США) . Используя современное техническое оснащение и компетентный персонал, Octopi Brewing участвует в процессе пивоварения, а также предлагает комплексные консультации и советы по выработке концепции для успешного вхождения в бизнес крафтового пивоварения. «У нас есть все из одних рук. Мы отвечаем на вопросы, касающиеся маркетинга, дизайна, сбыта, финансов, пивоваренных процессов и рентабельной работы. Успех наших клиентов – это наш самый прекрасный успех», – говорит Исаак Шоваки.
Задачи проекта
Конический редуктор NORD SK9072.1 с двигателем мощность 5 л. с. вращает измельчитель в фильтровальном чане. Плоский редуктор SK4282 с двигателем мощность 5 л. с. приводит в движение мешалку в заторном чане.
- Фланцевое исполнение;
- Энергоэффективные двигатели.
Применённое решение
Электронная система управления трансмиссией
Следующим преимуществом решения NORD является наличие как автономной, так и центральной системы управления преобразователем частоты. Серии преобразователей частоты SK200E и SK180E, а также новая серия пускателей SK135E были разработаны для применения в автономных системах регулирования. Каждая серия имеет свои преимущества. При монтаже коробки передач на двигателе она заменяет клеммную коробку двигателя и тем самым образует комбинированный, полностью интегрированный блок трансмиссии. Преобразователи в автономных системах регулирования обеспечивают устойчивую экономию затрат, сокращают время монтажа, позволяют снизить расходы на содержание персонала, при этом отпадает потребность в использовании дорогостоящих центральных шкафов управления и каналов для прокладки монтажных проводов. Затраты на системные модификации и расширения очень низкие.Усиленная система подшипников для смешивания и в качестве защиты от утечки
Некоторые варианты усиленных версий подшипников NORD с увеличенным расстоянием между центрами подшипников имеются и для надежного, беспроблемного смешивания. Каждая конструкция наряду с повышенной защитой от утечек имеет другие преимущества и дополнительную оснастку.Двигатели с гладким корпусом
NORD пополнил модельный ряд двигателей двигателями с гладким корпусом, предложив экономичное, легкое и легко чистящееся решение, которое идеально подходит для производства напитков и областей применения, в которых гигиене и чистоте уделяется особое внимание.Так как каждый продукт NORD специально адаптируется под ваши области применения, мы предлагаем вам лучшее решение в соответствии с вашими потребностями. Комплектующие NORD чистые, безопасные, прочные и эффективные, предназначены для непрерывной эксплуатации в течение длительных периодов времени и требуют минимальных затрат на техническое обслуживание.