Защита от коррозии

Оптимальная защита в сложной окружающей среде

Пользуйтесь богатством выбора наших алюминиевых редукторов, двигателей и преобразователей частоты во многих областях, например в пищевой, химической, фармацевтической и морской промышленности.

Высокие требования

Методы очистки с применением высокоэффективных моющих добавок постоянно развиваются и предъявляют все более высокие требования к асептическим свойствам конструкции и коррозионной стойкости.

Стандарты для пищевой, химической и фармацевтической промышленности делают необходимыми интенсивные и жестко регулируемые процессы мойки и дезинфекции.

Чтобы предотвратить разрушение материала чистящими и дезинфицирующими средствами, конструкция и покрытие машин для такого применения должны быть гладкими и оптимально легко моющимися в циклах ручной или автоматической очистки.

Компания NORD DRIVESYSTEMS представила новые решения (с точки зрения материалов, улучшения качества поверхности и механической обработки) для поверхностей двигателей, редукторов и компонентов и предлагает пакет защиты с исключительной устойчивостью к кислотам и щелочам, обычно используемым при очистке в пищевой, химической и фармацевтической отраслях.

Принцип действия

Современные редукторы должны быть прочными, компактными, мощными, экономичными и легкими. Преимущество алюминия заключается в его малом весе, потому что вес является фактором затрат, особенно когда сам редуктор представляет собой нагрузку, которую необходимо перемещать как часть автоматизированной системы позиционирования. Поэтому во многих областях применения при выборе материала для корпуса редуктора предпочтение отдается алюминиевому сплаву.

NORD DRIVESYSTEMS улучшает многие оптимальные свойства алюминиевых сплавов для корпусов редукторов NORD. Материал также обладает определенной собственной коррозионной стойкостью и требует дополнительной защиты не во всех случаях. По крайней мере, алюминиевый корпус гораздо лучше проводит тепло, чем чугунный. В результате низкие рабочие температуры благоприятно влияют на внутренние компоненты редуктора и позволяют продлить срок службы.

DuoDrive

Два в одном

  • Мощность: 0,35 - 3,0 кВт
  • Наивысшая эффективность системы
  • Компактная конструкция для промывки
  • Сокращение технического обслуживания
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"

Синхронные электродвигатели IE5+ (TENV)

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Класс эффективности: IE5+
  • Доступно опциональное исполнение со степенью защиты IP69K
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактная и гигиеничная конструкция
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Преобразователи частоты NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P

Высокая точность, оптимальная функциональность

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66, IP69 (в разработке)
  • Монтаж на стене или на двигателе
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-in

Преобразователи частоты NORDAC BASE - SK 180E

Компактная конструкция привода, важнейшие приводные функции

  • Диапазон мощностей: 0,25– 2,2 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стене или на двигателе

CS0020 - MOPOS Case Study


CS0020 - MOPOS Case Study
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual


ATEX & EAC Ex - ATEX Information Manual
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Дополнительная информация: