TCO

Сократите вашу совокупную стоимость владения оборудованием

Наша цель - снижение совокупной стоимости владения (TCO). Данный показатель включает в себя все затраты, связанные с приобретением, эксплуатацией и утилизацией приводной системы. Использование высокоэффективных технологий, а также последовательное сокращение количества вариантов исполнения и стандартизация оборудования позволяют существенно оптимизировать затраты на жизненный цикл вашей техники. Компания NORD предлагает широкий спектр инновационных продуктов и услуг, которые помогут вам снизить совокупную стоимость владения вашим оборудованием.

Уже на этапе приобретения мы можем предложить клиенту сокращение вариантов исполнения оборудования с учетом его потребностей за счет модульных компонентов NORD. В последующем эффективная приводная техника от NORD помогает также значительно сократить текущие затраты на электроэнергию.

Получить консультацию

Скачать проектный документ

Данный проектный документ компании NORD содержит всю необходимую информацию о совокупной стоимости владения (TCO): от классификации затрат и способов их оптимизации до принципов снижения TCO, реализуемых NORD.

Скачать сейчас

Полная оптимизация приводной системы от одного производителя:

Комплексный подход

Мы создаем индивидуальные решения, принимая в расчет все значимые факторы, такие как мощность, эффективность, разнообразие моделей, занимаемое пространство, а также затраты на обслуживание.

Индивидуальный анализ и консультирование

Повышение и использование потенциала: Наши инженеры окажут вам поддержку по всем вопросам, связанным с приводной техникой, на каждом этапе - от проектирования до контроля энергопотребления.

Высокоэффективные технологии

Инновации - наша сила. Наши электродвигатели, редукторы и преобразователи частоты соответствуют новейшему уровню развития технологий и даже опережают свое время.

Высокоэффективная продукция: Редукторы, электродвигатели и приводная электроника

Ассортимент нашего высокоэффективного оборудования формируется по принципу модульной системы, все элементы которой оптимально согласуются друг с другом с точки зрения энергопотребления, что делает нашу продукцию идеальным решением для снижения совокупной стоимости владения.

Сокращение вариантов / стандартизация

Сокращение разнообразия вариантов исполнения позволяет в течение всего срока эксплуатации привода получать преимущества, связанные с оптимизацией работы оборудования и значительной экономией затрат.

Функция «Conditioning Monitoring» для профилактического обслуживания

Непрерывный мониторинг состояния поможет сократить продолжительность простоев и повысить общую эксплуатационную готовность вашего оборудования.

Создание индивидуальных систем по принципу "подключай и работай"

Приводы NORD крайне просты и удобны в обслуживании и эксплуатации: Подключение с помощью разъемов существенно облегчает монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

Идеальный баланс эффективности и затрат

Повышение эффективности при одновременном сокращении затрат на обслуживание и ремонт, а также снижении общей стоимости владения? Это возможно только с продукцией NORD.

Снижение затрат

85 % затрат в течение всего жизненного цикла привода связаны с его эксплуатацией: затраты на энергию, административные расходы, расходы на обслуживание и ремонт, обучение и документацию, персонал, обеспечение запасных частей, затраты, связанные с отказами и простоем, а также переработкой и утилизацией. Поэтому такие аспекты, как энергоэффективность, эксплуатационная надежность, затраты на техническое обслуживания и сокращение разнообразия вариантов исполнения имеют существенное значение для оптимизации совокупной стоимости владения (TCO). Также важную роль в снижении совокупных затрат играет длительный срок эксплуатации и низкая потребность в техническом обслуживании приводных систем от NORD.

NORD предлагает поддержку по следующим вопросам:

  • Оценка потенциала экономии
  • Повышение эффективности вашего оборудования
  • Сокращение выбросов CO2
  • Снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию
  • Сокращение вариантов исполнения приводной техники

Получить консультацию

Оптимизация TCO с приводной техникой NORD

Использование высокоэффективных синхронных двигателей является действенной мерой для снижения совокупной стоимости владения. Такие двигатели, разработанные компанией NORD, имеют класс эффективности, который отчасти даже превосходит IE5. Действующим стандартом в Европе является класс эффективности IE3.

Синхронные двигатели способны раскрыть свой потенциал в полной мере при использовании в режиме частичных нагрузок и при низких диапазонах частоты вращения. Использование синхронных двигателей может способствовать значительной экономии затрат в таких сферах применения как системы обработки багажа, почты и посылок. Это позволит достичь существенного сокращения расходов за весь срок службы оборудования.

Экономия энергии, оптимизация расходов:

  • С электродвигателями NORD, превосходящими по эффективности стандартные (до IE5+).
  • За счет применения мотор-редукторов с высоким КПД и превосходной перегрузочной способностью - Благодаря преобразователям частоты с функциями энергосбережения за счет работы в диапазонах частичной нагрузки и частоты вращения.
  • Обеспечение быстрой окупаемости инвестиций (ROI) за счет совокупности всех факторов

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

alt

Новая линейка высокоэффективного оборудования

Мы разрабатывали нашу линейку высокоэффективного оборудования с акцентом на самую высокую энергоэффективность, максимальную плотность мощности и наибольшее удобство в эксплуатации. Состоящая из нашего запатентованного мотор-редуктора DuoDrive, встроенного в него синхронного двигателя класса IE5+ и преобразователя частоты NORDAC ON данная линейка оборудования является идеальным решением для снижения совокупной стоимости владения.

Синхронные двигатели IE5+

Эффективность. Гигиеничность. Компактность.
На своем производстве компания NORD создает новое поколение синхронных двигателей класса IE5+, предназначенных для работы в сфере внутренней логистики, а также в пищевой промышленности.

DuoDrive со встроенным двигателем IE5+

Два в одном.
DuoDrive - это революционная концепция интегрированного мотор-редуктора с влагозащищенной конструкцией, отвечающего высоким гигиеническим требованиям. Высокоэффективный электродвигатель класса IE5+ с одноступенчатым цилиндрическим редуктором в едином корпусе.

Приводная электроника

Инновационная конфигурация
Преобразователи частоты и пусковые устройства двигателей от NORD DRIVESYSTEMS доступны как в централизованном исполнении для установки в распределительном шкафу, так и в децентрализованном для использования в периферийных системах. Вы сами можете выбрать, какой вариант лучше подойдет для решения ваших задач!

Сокращение вариантов и стандартизация

Цель сокращения вариантов исполнения состоит в том, чтобы при минимальном и экономически целесообразном количестве различных приводов охватить необходимые диапазоны крутящего моментов и частоты вращения для одной установки. Данный фактор обладает вторым по величине, после расходов на энергию, потенциалом для экономии затрат на весь жизненный цикл оборудования. Целенаправленное сокращение разнообразия вариантов позволяет минимизировать административные расходы и сделать процессы логистики, хранения и обслуживания более эффективными. При этом на стыке двух противоречий - энергоэффективности и сокращения вариантов исполнения - возникает дилемма. Чем выше у электродвигателя КПД, в том числе за пределами номинальной мощности, тем больше возможностей для сокращения вариантов. Компания NORD DRIVESYSTEMS обладает подходящей модульной системой продукции, соответствующими ноу-хау, многолетним опытом и знает, как достичь оптимального сочетания.

NORD ECO: Индивидуальный анализ вашей системы

Вы хотите знать, каким потенциалом для экономии обладает ваше оборудование и как повысить его эффективность? Наша служба NORD ECO на месте проанализирует установленные у вас приводы с точки зрения энергоэффективности, их характеристик и разнообразия вариантов исполнения, чтобы разработать для вас индивидуальную концепцию приводных систем, позволяющую сократить затраты на жизненный цикл.

Свяжитесь с вашим личным консультантом по ТСО в компании NORD прямо сейчас:

Области применения

NORD DRIVESYSTEMS является одним из мировых лидеров рынка приводного оборудования, как в области механических, так электронных приводных технологий.

LogiDrive®

Проверенные решения для популярных систем с различными целями, применяемых в аэропортах, при обработке почты и посылок, а также на складах.