Пункты сортировки посылок

Приводные технологии для пунктов сортировки посылок

Как поставщик эффективных, надежных и интеллектуальных приводных систем, наша компания является идеальным партнером, который поможет обеспечить бесперебойную работу ваших пунктов сортировки посылок. От высокоэффективных мотор-редукторов класса IE5+ до децентрализованных преобразователей частоты — наша инновационная продукция обеспечит бесперебойность ваших процессов. Свои технические решения мы внедряем вместе с вами, чтобы максимально органично влиться в динамику вашей работы.

LogiDrive – техническое решение для интралогистики

Конечные потребители в промышленном секторе рассчитывают на «экологичные и эффективные приводные технологии» в достижении своей долгосрочной цели — нулевого уровня выбросов углекислого газа и воздействия на окружающую среду. Решением является концепция NORD LogiDrive. Благодаря оптимизированной совокупной стоимости владения и сокращенному числу версий высокоэффективные мотор-редукторы и простые в обслуживании инверторы помогут вам существенно сократить расходы. Сокращение потребления энергии, складских запасов и числа звонков в сервисные центры обернется для вас выгодой.

DuoDrive

Два в одном

  • Диапазон мощности: 0,35 - 1,5 кВт
  • Наивысшая эффективность системы
  • Компактная конструкция для промывки
  • Сокращение технического обслуживания
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"

Синхронные двигатели IE5+

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Класс эффективности: IE5+
  • Разрешения и акты приемки международного образца

SK 300P - NORDAC ВКЛ/ВКЛ+ - преобразователь частоты

Фокус на оптимизации

  • Мощность: До 0,95 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Подключение по локальной сети для интеграции
  • Решение "Подключай и работай" для быстрого ввода в эксплуатацию

NORDAC LINK — SK 250E — преобразователь частоты

Быстрый монтаж, простое техобслуживание

  • Диапазон мощности: 0,37–7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стену
  • Полная подключаемость облегчает монтаж и техобслуживание
  • Свободное конфигурирование под конкретные условия эксплуатации

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Диапазон мощности: 0,25 - 5,5 кВт, мощность до 22 кВт доступна с середины 2022.
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Интерфейс для подключения нескольких энкодеров для работы в нескольких режимах

BCS Group

Самый быстрый в Австралии центр сортировки отправлений

BCS Group предлагает комплексные решения для аэропортов и авиакомпаний. Когда Toll IPEC понадобилось расширить свои мощности для доставки посылок за счет строительства нового сортировочного центра в Мельбурне, компания BCS победила в этом конкурсе. NORD, в свою очередь, удалось получить от BCS заказ на поставку около 1000 цилиндро-конических мотор-редукторов с децентрализованными преобразователями.

Chronopost

Тысяча приводных систем перемещает многотысячные посылки

Ежедневно центр посылок французской службы доставки Chronopost обрабатывает около 170 000 посылок. Многочисленные ленточные конвейеры от Budde Fördertechnik GmbH используются для надежной транспортировки посылок по территории комплекса площадью 13 000 м². Их перемещает около 1100 децентрализованных приводов NORD.

Дополнительная информация здесь: