Техника для аэропортов

Приводные технологии для аэропортов

На стойках регистрации, пунктах сортировки, высокоскоростных транспортерах и в зонах получения багажа — технические решения NORD DRIVESYSTEMS для обработки багажа везде работают оптимально. Аэропорты будущего стремятся к нулевому уровню выбросов углекислого газа. Компания NORD DRIVESYSTEMS — это идеальный партнер для достижения ваших целей.

LogiDrive — техническое решение для интралогистики в аэропортах

Техническое решение LogiDrive компания NORD DRIVESYSTEMS разработала специально для применения в системах обработки багажа в аэропортах. Мотор-редукторы применяются в этой области впервые и поэтому являются оптимальным выбором. Малошумные и высокоэффективные двигатели класса IE5+ без вентиляторов можно устанавливать на ленточные конвейеры как на стойках регистрации, так и в зонах выдачи багажа — компания NORD DRIVESYSTEMS позаботилась об их акустических характеристиках и вашем комфорте.

Система LogiDrive оборудована стандартными синхронными двигателями и децентрализованными инверторами, соответствует высочайшим стандартам эффективности и поэтому имеет существенно сниженную стоимость владения — с ней вы не разочаруетесь в приводных технологиях.

DuoDrive

Два в одном

  • Диапазон мощности: 0,35 - 1,5 кВт
  • Наивысшая эффективность системы
  • Компактная конструкция для промывки
  • Сокращение технического обслуживания
  • Системное решение для простого ввода в эксплуатацию и "Подключай и работай"

Синхронные двигатели IE5+

Эффективность. Гигиеничность. Компактность

  • Мощность: 0.5 HP - 3 HP
  • Класс защиты: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Класс эффективности: IE5+
  • Разрешения и акты приемки международного образца

NORDAC LINK — SK 250E — преобразователь частоты

Быстрый монтаж, простое техобслуживание

  • Диапазон мощности: 0,37–7,5 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP65
  • Монтаж на стену
  • Полная подключаемость облегчает монтаж и техобслуживание
  • Свободное конфигурирование под конкретные условия эксплуатации

NORDAC FLEX — SK 200E — преобразователь частоты

Выше гибкость, ниже затраты

  • Диапазон мощности: 0,25–22 кВт
  • Степень защиты: IP55, IP66
  • Монтаж на стену или на двигатель
  • Максимальная гибкость благодаря модульной структуре

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Производительность и высокое качество конструкции

  • Мощность: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Крутящий момент: 443 lb-inch - 5,842 lb-inch

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Диапазон мощности: 0,25 - 5,5 кВт, мощность до 22 кВт доступна с середины 2022.
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Интерфейс для подключения нескольких энкодеров для работы в нескольких режимах

Аэропорт Гамбург

Чемоданы путешествуют в аэропорту Гамбург

В международном аэропорту Гамбург пролегают километры ленточных транспортеров. Они широко используются в багажном отделении для сведения багажа в одном месте, погрузки, накопления на промежуточном складе и сортировки. Важное значение имеет организация хранения и транспортировки. Это означает, что наивысший приоритет имеют надежность подъемно-транспортного оборудования и предотвращение сбоев за счет эффективной приводной технике. NORD реализовал эти требования и, помимо прочего, выполняет требования клиента к своим поставщикам услуг в плане технического содержания и обслуживания.

Logan Teleflex

Приводные системы в оборудовании аэропортов

Logan Teleflex, дочернее предприятие Daifuku Airport Technologies, является международным поставщиком решений для систем транспортировки багажа в аэропортах. Для проекта в США компании требовалась система децентрализованного управления. Для этого проекта NORD осуществил поставку 100 приводов, состоящих из мотор-редуктора и преобразователя частоты.

Дополнительная информация здесь: