PROGRAMVARA

NORDCON 2.8

NORDCON

Program för parametrering av NORD frekvensomriktare
NORD CON är ett PC-program för styrning och parametrering NORDAC vector frekvensomriktare från Getriebebau NORD.
Via NORD CON kan upp till 31 frekvensomriktare aktiveras samtidigt via det integrerade RS485-gränssnittet. Kommunikationen med frekvensomriktarna görs via PC:ns seriella gränssnitt med hjälp av en gränssnittsomvandlare.

Språk:
Engelska , Tyska
Systemkrav:
Windows XP, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Publiceringsdatum:
26 juni 2020
Versionsnummer:
2.8
Nedladdning:
Start
Tillbaka till översikt