Nord Drivsystem AB

Vi sätter världen i rörelse

Nord Drivesystems är en ledande tillverkare av drivteknik för mekaniska och elektroniska lösningar. Vi erbjuder växlar, motorer, industriväxlar, frekvensomriktare, motorstartare och frekvensomriktare tillverkade i egen fabrik i Tyskland.

News and Announcements

Decentraliserad drivteknik med integrerade säkerhetsfunktioner

2020-09-21

Högsta prestanda med säkerhet. NORD SK TU4-PNS PROFIsafe-modulen uppfyller de strängaste säkerhetskraven och säkerställer en säker kommunikation i PROFINET-miljöer. Mer …


Tillförlitliga industriella växelenheter från NORD för buljongblandare

2020-08-31

Företaget Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH har specialiserat sig på produktion och utveckling av applikationsspecifik processteknisk utrustning och är en erkänd expert på grundläggande processtekniska funktioner såsom blandning, torkning och granulering av bulkmaterial. För en stor order från livsmedelsindustrin använder Lödige de mycket tillförlitliga industriella växelenheterna från NORD DRIVESYSTEMS. Mer …

NORDBLOC.1 tvåstegs vinkelkuggväxlar används i en distributionscentral

2020-08-24

I distributionscentralen i Melbourne hanteras upp till 25 000 paket per timme i en sorteringsfastighet. Fram till nu är detta sorteringssystem det snabbaste på den femte kontinenten och är enbart utrustad med drivteknik från NORD DRIVESYSTEMS. Mer …

Alternativet till rostfritt stål för washdown området

2020-08-24

De nya energieffektiva IE5+ motorerna med nsd tupH ytbehandling erbjuder klara fördelar för och OEM- slutkunder inom livsmedels. och dryckesindustrin. De är hygieniska, hållbara och lätta att rengöra, sätter nya standarder för effektivitet och ger fördelar när det gäller konstruktionsarbete och totala ägandekostnader (TCO). Mer …

Packning av pulvermjölk med släta motorer från NORD DRIVESYSTEMS

2020-08-17

Inom loppet av bara fem år har Swiss Can Machinery etablerat sig som en av de ledande tillverkarna av helautomatiserade förpackningssystem för pulver- och torrprodukter. För att uppfylla livsmedelsindustrins strikta hygienkrav använder det schweiziska företaget den washdown-optimerade drivtekniken från NORD DRIVESYSTEMS. Mer …

CBB China Brew & China Beverage

CBB China Brew & China Beverage

2020-10-13 – 2020-10-16

Shanghai, China
Hall 2A31, Booth W2
Besök oss på CBB China Brew & China Beverage 2020 och diskutera automation med våra experter från NORD DRIVESYSTEMS. Mer …

SIM

SIM

2020-10-07 – 2020-10-09

Angers, France
E43
Vid SIM-konferensen och utställningen träffas professionella aktörer inom gruv- och mineralbranschen i en vänlig atmosfär. Mer …


inter airport China

2020-10-28 – 2020-10-30

Shanghai, China
The exhibition was cancelled
Mer …

CeMat

2020-11-03 – 2020-11-06

Shanghai, China
Mer …

bauma CONEXPO

2020-11-03 – 2020-11-06

New Delhi, India
The exhibition was cancelled
Mer …

Corrosion protection nsdT tupH

Ett konstigt namn på en fantastisk produkt!

Har du problem med korrosion? Då är du inte ensam. Har du en aning om hur mycket det kostar att stå still i produktionen för att byta en rostig motor?

Mer …