News and Announcements

NORDBLOC.1 tvåstegs vinkelkuggväxlar används i en distributionscentral

2020-08-24

I distributionscentralen i Melbourne hanteras upp till 25 000 paket per timme i en sorteringsfastighet. Fram till nu är detta sorteringssystem det snabbaste på den femte kontinenten och är enbart utrustad med drivteknik från NORD DRIVESYSTEMS. Mer …


Industri 4.0 i NORDs egen produktionsanläggning i Aurich

2020-07-16

Smidig logistik och effektiva processer, både NORDs egen produktionsanläggning och deras produkter är Industri 4.0-redo. Mer …

Allroundern: NORD UNIVERSAL-motorn

2020-07-13

Den nya NORD UNIVERSAL-motorn har certifierats i enlighet med alla vanliga standarder och kan användas i hela världen. Tack vare NORD UNIVERSAL-motorn är det möjligt att reducera antalet systemvarianter och erbjuda betydande kostnadsfördelar, framför allt avseende internationella projekt. Mer …

NORDAC PRO SK 500P – innovativa omriktare för maskiner och för applikationer

2020-07-06

NORDAC PRO SK 500P-frekvensomriktaren för kontrollskåp säljs i fyra versioner: som en omriktare i basutförande eller som en maskinomriktare med ett grundläggande funktions- och prestandaintervall, och som en avancerad version, eller som en omriktare för applikationer med utökade gränssnitt och tillval. Mer …

Decentraliserad drivteknik från NORD i stora vinkällare

2020-06-29

I mer än åtta år har NORD DRIVESYSTEMS levererar decentraliserade drivsystem bestående av en växelmotor och en frekvensomrikare till Frankrikes ledande tillverkare av vinpumpar, CAZAUX ROTORFLEX. De patenterade roterande lobpumparna (pompes à lobes) är efterfrågade av vinodlare och källarmästare världen runt tack vare deras mångsidighet och tillförlitlighet. Mer …

[missing name]

2020-11-24 – 2020-11-26

Germany


PPW

2020-09-15 – 2020-09-18

São Paulo , Brazil
The exhibition was cancelled
Mer …

VIV Qingdao

2020-09-17 – 2020-09-19

Qingdao, China
Hall S3, Booth 112
Mer …

Campus & Career Day 2020

2020-09-19 – 2020-09-19

Elmshorn, Germany
Postponed from June