Bulkgodshantering
Drivteknik för hantering av bulkgods
Krävande omgivningsförhållanden förekommer ofta i bulkgodsbranschen. Detta omfattar stora temperaturvariationer, nötande ämnen som hanteras och tuffa driftsförhållanden. NORD-lösningarnas tillförlitlighet och kostnadseffektivitet för dessa utmaningar har ställt till bevis inom bulkgodsindustrin i hela världen. Grundvalen utgörs av kompletta modulbaserade NORD drivlösningar bestående av frekvensomvandlare, motor, växelenhet, kopplingar och bromsar. De kombineras med lösningar som utvecklas och konstrueras individuellt enligt kundens behov.
Lastnings- / lossningssystem
Transportörsystem och transportörutrustning
Vägnings- och doseringssystem
Fackmässor för bulkgodshantering världsvitt:
Land | Mässa | Ort | Datum | Plats | |
---|---|---|---|---|---|
IN | Intermat India | Mumbai | 2024-04-17 - 2024-04-19 | E-45 in hall 4 | |
DE | ACHEMA | Frankurt/Main | 2024-06-10 - 2024-06-14 | ||
ZA | Electra Mining | Johannesburg | 2024-09-02 - 2024-09-06 | Hall 6 Booth K26 | |
SE | Trä och Teknik | Gothenburg | 2024-09-03 - 2024-09-06 | ||
BR | EXPOSIBRAM | Belo Horizonte | 2024-09-09 - 2024-09-12 | ||
ID | Mining Indonesia | Jakarta | 2024-09-11 - 2024-09-14 | ||
AU | Bulk Handling | Melbourne | 2024-09-18 - 2024-09-19 | ||
PL | SYMAS | Krakow | 2024-10-16 - 2024-10-17 | ||
GB | BULKEX | Warwick | 2024-10-17 - 2024-10-18 |