Distributionscentraler

Drivtekniska lösningar för distributionscentraler

Med våra effektiva, tillförlitliga och intelligenta drivtekniska lösningar, är vi den idealiska partnern för att hålla verksamheten igång på din distributionscentral. Från våra högeffektiva IE5+ växelmotorer till decentraliserade frekvensomvandlare – våra innovativa produkter säkerställer ett friktionsfritt förlopp. Tillsammans med dig implementerar vi våra lösningar så att det passar din dynamik perfekt.

LogiDrive – Lösningen för intralogistik

Slutkonsumenterna i branschen litar på "grön och effektiv drivteknik" med den långsiktiga målsättningen att bli klimat- eller CO2 neutrala. NORD LogiDrive konceptet är lösningen. Dina totala ägandekostnader (TCO) kommer tack vare att antalet varianter sänks, högeffektiva växelmotorer och servicevänliga omvandlare att sjunka betydligt. Mervärdet som skapas drar du nytta av i form av lägre energiförbrukning, mindre reservdelslager och färre serviceåtgärder.

DuoDrive

Two become one.

  • Effektområden: 0,35 - 1,5 kW
  • Extremt hög systemverkningsgrad
  • Kompakt wash-down utförande
  • Reducerat underhåll
  • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Verkningsgradsklass: IE5+
  • Internationellt godkänd

SK 300P - NORDAC ON/ON+ - frekvensomriktare

Fokus på optimering

  • Effekt: Upp till 0,95 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontage
  • Ethernet-kommunikation för integrering
  • Plug-and-play lösning för snabb driftsättning

NORDAC LINK - SK 250E Frekvensomriktare

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Effektområde: 0.37 - 7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontage
  • Lätt installation och underhåll tack vare full pluggbarhet
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0.25 - 22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontage
  • Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Effektområde: 0.25 - 5.5 kW, från mitten av 2022 även tillgänglig upp till 22 kW.
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar

BCS Koncernen

Australiens snabbaste kurirsorteringsanläggning

BCS-koncernen erbjuder kompletta lösningar för flygplatser och flygbolag. När Toll IPEC ville utöka sin kapacitet för paketleverans genom att bygga en ny fraktsorteringsanläggning i Melbourne var det BCS som fick kontraktet. BCS gav i sin tur NORD i uppdrag att leverera cirka 1 000 vinkelväxelmotorer med decentraliserade omvandlare.

Chronopost

Tusen drivsystem förflyttar tusentals paket

Det franska rederiet Chronoposts paketcentral hanterar cirka 170 000 paket per dag. En mängd bandtransportörer från Budde Fördertechnik GmbH används för att tillförlitligt transportera paketen genom det 13 000 m² stora komplexet. Dessa sätts i rörelse ca. 1 100 decentraliserade NORD drivenheter.

Ytterligare information här: