Flygplatsteknologi

Drivtekniska lösningar för flygplatsbranschen

Oberoende av om det gäller check in, sortering, snabb transport eller bagageutlämning – NORD DRIVESYSTEMS tillhandahåller optimala lösningar för varje del av bagagehanteringssystemet. Framtidens flygplatser fokuserar på CO2-neutralitet. NORD DRIVESYSTEMS är en idealisk partner för att uppnå dessa målsättningar.

LogiDrive – Lösningen för intralogistik och flygplatser

LogiDrive lösningen från NORD DRIVESYSTEMS är speciellt konstruerad för flygplatsanvändningar i bagagehanteringssystemet (BHS). Växelmotorvarianterna är riktningsvisande för denna applikation och erbjuder därmed en optimal lösning. Oberoende om de tysta, fläktlösa och högeffektiva IE5+ motorerna används vid check in eller bagageutlämningen – eller andra ljudkänsliga områden – NORD DRIVESYSTEMS stöder dig överallt där det behövs.

Genom att uppfylla högsta effektivitetsnormer med standardiserade synkronmotorer och decentraliserade omvandlare, sänker LogiDrive de totala ägandekostnaderna (TCO) radikalt och uppfyller dina höga förväntningar på drivtekniken.

DuoDrive

Two become one.

  • Effektområden: 0,35 - 1,5 kW
  • Extremt hög systemverkningsgrad
  • Kompakt wash-down utförande
  • Reducerat underhåll
  • Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning

IE5+ synkronmotorer

Effektiva. Hygieniska. Kompakt

  • Effekt: 0.5 HP - 3 HP
  • Protection class: IP69K
  • Efficiency class: IE5+
  • Verkningsgradsklass: IE5+
  • Internationellt godkänd

NORDAC LINK - SK 250E Frekvensomriktare

Snabb installation, enkelt underhåll

  • Effektområde: 0.37 - 7,5 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP65
  • Väggmontage
  • Lätt installation och underhåll tack vare full pluggbarhet
  • Fri konfigurering för din applikation

NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0.25 - 22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontage
  • Moduluppbyggnaden ger maximal flexibilitet

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

En produkt, många fördelar

  • Effektområde: 0.25 - 5.5 kW, från mitten av 2022 även tillgänglig upp till 22 kW.
  • Kapslingsklass: IP20
  • Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
  • USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
  • Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar

Hamburgs flygplats

Resväskor på turné på Hamburgs flygplats

Bagagetransportörsystemet på Hamburgs flygplats kan hantera och sortera 8 700 bagageobjekt per timme. För att säkerställa en smidig bagagehanteringsprocess krävs intelligent, kraftfull och mycket flexibel drivteknik. NORD är leverantören av denna teknik.

Logan Teleflex

Drivsystem för flygplatsbranschen

Logan Teleflex, ett dotterbolag till Daifuku Airport Technologies, är en internationell leverantör av lösningar för bagagehanteringssystem på flygplatser. För ett projekt i USA behövde företaget en decentraliserad styrlösning. NORD levererade 100 drivlösningar bestående av växelmotorer och frekvensomvandlare för detta projekt.

Ytterligare information här: