Fisk & Skaldjur
Hållbara lösningar för bearbetning av fisk och skaldjur
Salt eller sött vatten är alltid en faktor vid bearbetning av fisk och skaldjur. Drivtekniken måste vara speciellt motståndskraftig. NORDS drivenheter av ytbehandlad aluminium erbjuder ett kraftfullt, lätt och kostnadseffektivt alternativ till rostfritt stål. De självdränerande växelmotorerna och decentraliserade omvandlarna är lätta att rengöra.
- Effekt: 0,35–3,0 kW
- Extremt hög systemverkningsgrad
- Kompakt wash-down utförande
- Reducerat underhåll
- Systemlösning för enkel plug-and-play driftsättning
IE5+ synkronmotorer (TENV )
Effektiva. Hygieniska. Kompakt
- Effekt:
0.5 HP - 3 HP
- Kapslingsklass:
IP69K
- Verkningsgrad: IE5+
- Finns även i IP69K
- Internationellt godkänd
- Kompakt och hygienvänlig design
- Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet
NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - Frekvensomriktare
Kraftfull fokus, optimal funktion
- Effektområde: 0,37–3 kW
- Kapslingsklass: IP55, IP66, IP69 (under förberedelse)
- Vägg- eller motormontering
- Multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
- Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning
NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor
Performance och design
- Effekt:
0.16 HP - 12.5 HP
- Vridmoment:
443 lb-inch - 5,842 lb-in
NORDBLOC.1® rak kuggväxelmotor
Den innovativa performern
- Effekt:
0.16 HP - 50 HP
- Vridmoment:
266 lb-inch - 29,207 lb-in
UNIVERSAL SMI-snäckväxlar
Lågljudd och slät
- Effekt:
0.16 HP - 5.5 HP
- Vridmoment:
186 lb-inch - 3,780 lb-in
Motorer med slät yta
Asynkronmotorer
- Effekt:
0.16 HP - 3 HP
- Globala certifieringar och godkännanden
NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare
En produkt, många fördelar
- Kapslingsklass:
IP20
- Effektområde: 0,25–22 kW
- Kapslingsklass: IP20
- Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
- USB-gränssnitt för spänningsfri parametrisering
- Multisensor-gränssnitt för drift med flera axlar
Ytterligare information här: