Torresol Energy
Tåliga växelmotorer vänder ansiktet mot solen
Speglarna som fångar solljuset på solenergianläggningen Gemasolar i Spanien drivs av 5 300 tåliga och starka drivenheter från NORD. Drivenheterna vrider och vinklar speglarna så att de reflekterar maximalt med solljus till ett torn som fångar solljuset i anläggningens mitt.
Torresol Energy
Fokus på kunden
Torresol Energy Investments, S.A., grundades 2008 som ett samarbete mellan den spanska teknikjätten SENER Ingeniería y Sistemas och Masdar, Abu Dhabis statliga satsning på framtida energi. Torresol verkar inom bygg, drift och underhåll av CSP-anläggningar (CSP = Concentrated Solar Power) och jobbar även med att utveckla solvärmetekniken vidare. Företaget driver anläggningar och projekt i medelhavsområdet, mellanöstern och USA.
Fokus på projektet
Med en sammanlagd märkeffekt på 19 MW är Gemasolars förväntade elproduktion 110 GWh per år, vilket räcker till att försörja ca 30 000 hem med el och kan minska CO2-utsläpp med ca 40 000 ton per år. Deras 2 650 heliostater är vardera utrustade med ett drivenhetspar från NORD DRIVESYSTEMS, totalt sett 5 300 NORDBLOC.1 växelmotorer. Dessa motorer levererar pålitlig drift i tuffa miljöer och ser till att varje spegel hela tiden vänd i optimal vinkel mot solen.
Projektets utmaning
Kraftanläggningen Gemasolar i södra Spanien är en unik anläggning. Utspridda på 185 hektar mark sitter massor med spegelenheter som slaviskt följer solen likt en solros och koncentrerar solljuset in i ett upptagningsområde längst upp i ett torn i mitten av speglarna. En särskild vätska passerar genom denna del av tornet och absorberar det koncentrerade solljusets värmeenergi, även kallat koncentrerad solenergi (Concentrated Solar Power/CSP). Den varma vätskan flyter sedan genom en värmeväxlare där den kyls ner igen och den resulterande ångan driver en ångturbin som matar en generator. Systemet kan även lagra en del av vätskan i en tank för senare användning efter solens nedgång.
Varde ljus. – Speglarna vrids och vinklas till en optimal position som hela tiden garanterar att spegalarna reflekterar så mycket solljus som möjligt – från morgon till kväll, så länge speglarna kan se solen. Varje heliostats position måste så klart juseras flera gånger per dag eftersom optimal insamling av solljus kräver optimal positionering mot solen.
Gigantiska solfångare. – Spegelenheterna är enormt stora, tunga och breda och vardera enhet drivs av en kraftfull, robust och stabil drivlösning för pålitlig spårning av solens position på himlen. All utrustning som används här ute måste även kunna tåla extremt höga temperaturer. Varje heliostat har dessutom en yta på ca 120 m² vilket gör att de likt stora segel lätt påverkas av de starka vindar som ofta uppstår i detta område.
Applikationslösningen
Heliostaterna på Gemasolar-anläggningen drivs med tunga växelmotorer i storlek 5 från NORD DRIVESYSTEMS serie NORDBLOC.1. Två sådana växelmotorer driver varje spegelenhet och vrider den längs två axlar så att den alltid noggrant kan följa solens rörelser. NORDBLOC.1 är designade utan extra hål för montering och har även flera andra unika egenskaper och fördelar för särskilt krävande applikationer, så som till exempel:
- mycket stora lager,
- förskjutna och överlappande lager
- en högre tolerans för transversa krafter
- en högre tolerans för axiella krafter
- lager med mycket lång livstid.
Tåliga, lätta och flexibla. – Växlarna har ett hus av aluminium som inte kräver någon skyddande ytbeläggning eftersom aluminiumets yta i sig är omvandlad och härdad och blir på så sätt motståndskraftig mot korrosion i sig. Dessa modeller är baserat på FEM-optimerad design och är således mycket lättare än tidigare generationer växlar men samtidigt mycket tåligare och robustare. De presterar pålitligt i tuffa miljöer så som på platser med höga temperaturer. Till drift i ännu mer krävande miljöer, så som till exempel explosiva miljöer kan NORD leverera ATEX-versioner av alla dessa motorer. Kunden kan antingen välja kostnadseffektiv montering direkt på motorn eller via korta, platssparande och lätta IEC-adaptrar. Ventilation säkerställs i alla monteringspositioner.