LogiDrive®

Lösningsområde för post & paket, flygplats och lager

Våra kunder applikationer och behov skiljer sig åt i stor utsträckning. Vi erbjuder beprövade, säkra lösningar för många applikationer inom logistiksektorn.

Vi har en lösning som passar dig – oavsett om ditt fokus ligger på effektivitet, versionsreducering eller Predictive Maintenance.

Kontakta oss för samråd om dina behov

Framtagna för intralogistik

Vi kallar dem lösningsområden. Beprövade för vanliga applikationer med olika syften.

Genom att använda sig av iE5-ynkronmotorer utvecklar LogiDrive®-drivsystemen sin maximala energisparfunktion för dellast och delvarvtalssområden, framför allt inom post & paket-, flygplats- och lagersektorerna. Det är därför de lämpar sig så bra för versionsreducering, vilket i sin tur möjliggör en påtaglig sänkning av kostnaderna över produktens livstid (TCO).

Paketdistributionscentraler

 - - -

För att möta de krav paketlogistiken ställer erbjuder NORD DRIVESYSTEMS en drivteknik med maximal pålitlighet för paketdistributionscentraler.

Flygplatsteknik

NORD DRIVESYSTEMS stora kompetens inom applikationer innebär att drivlösningarna tas fram kundspecifikt för dig som verkar i flygplatssektorn.

Lagerlogistik

NORD DRIVESYSTEMS erbjuder optimala drivlösningar som är skräddarsydda för alla applikationer inom lagerlogistiken.

Upptäck våra LogiDrive® lösningsområden

Det servicevänliga, standardiserade, moduluppbyggda systemet kombinerar olika NORD-produkter till en drivteknisk lösning som är 100 % anpassad till standarderna och applikationskraven i respektive sektor.

Det finns avancerade varianter med IE5+ synkronmotorteknik och en basvariant med IE3 asynkronmotorer för alla sektorer. Medan avancerade LogiDrive-drivenheter är inriktade på sådant som energieffektivitet, versionsreducering och totala ägandekostnader (TCO), fokuserar basversionerna av LogiDrive huvudsakligen på kostnadseffektivitet.

LogiDrive® lösningsområde: Post & paket och flygplats

Systemlösningar för bagageband, paketdistributionscentraler, paketsorteringssystem

Vinkelväxlar med IE5-motor och frekvensomriktare NORDAC LINK

  • Hög verkningsgrad (IE5+) med dellast/-varvtal
  • Hög effekttäthet (storl. 90 upp till 3,7 kW)
  • Versionsreducering
  • Standardisering
  • Kan byggas ut med tillvalda moduler

DuoDrive med frekvensomriktare NORDAC LINK

  • Färre slitdelar reducerar stilleståndstider till ett minimum och sänker underhållskostnader (DuoDrive)
  • Marknadens effektivaste drivsystem
  • Universellt monteringsläge (DuoDrive)
  • Versionsreducering

Vinkelväxlar med UNIVERSAL motor och frekvensomriktare NORDAC FLEX

  • Kostnadsoptimerade
  • Versionsreducering
  • Reducerade till det nödvändigaste
  • Flexibelt växelval – som moduler
  • Världsmotor

LogiDrive® lösningsområde: Lager

Systemlösningar för kedje- och rulltransportörer, band- och palltransportörteknik, lådtransportörteknik, hängbanor

Vinkelväxlar med IE5-motor och frekvensomriktare NORDAC ON

  • Hög verkningsgrad (IE5+) med dellast/-varvtal
  • Mycket effektiv helhetslösning
  • Multidialect chip
  • Firmware kan uppdateras ned Industrial BUS
  • Kan byggas ut med tillvalda moduler

Vinkelväxlar med IE5-motor och frekvensomriktaren NORDAC FLEX

  • Hög verkningsgrad (IE5+) med dellast/-varvtal
  • Hög effekttäthet (upp till 22 kW)
  • Profisafe
  • Kan byggas ut med tillvalda moduler

Snäckväxlar med UNIVERSAL motor och frekvensomriktare NORDAC ON+

  • Kostnadsoptimerade
  • Enkel installation med snabbkopplingar
  • Multidialect chip
  • Firmware kan uppdateras ned Industrial BUS
  • Omriktaroptimerad motorutveckling

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - Electronic drive technology


NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - Electronic drive technology
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6050 - Intralogistik


A6050 - Intralogistik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

A6030 - Teknik för flygplatser - 25 stycken


A6030 - Teknik för flygplatser - 25 stycken
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

BCS Koncernen

Australiens snabbaste kurirsorteringsanläggning

BCS-koncernen erbjuder kompletta lösningar för flygplatser och flygbolag. När Toll IPEC ville utöka sin kapacitet för paketleverans genom att bygga en ny fraktsorteringsanläggning i Melbourne var det BCS som fick kontraktet. BCS gav i sin tur NORD i uppdrag att leverera cirka 1 000 vinkelväxelmotorer med decentraliserade omvandlare.

Chronopost

Tusen drivsystem förflyttar tusentals paket

Det franska rederiet Chronoposts paketcentral hanterar cirka 170 000 paket per dag. En mängd bandtransportörer från Budde Fördertechnik GmbH används för att tillförlitligt transportera paketen genom det 13 000 m² stora komplexet. Dessa sätts i rörelse ca. 1 100 decentraliserade NORD drivenheter.

Logan Teleflex

Drivsystem för flygplatsbranschen

Logan Teleflex, ett dotterbolag till Daifuku Airport Technologies, är en internationell leverantör av lösningar för bagagehanteringssystem på flygplatser. För ett projekt i USA behövde företaget en decentraliserad styrlösning. NORD levererade 100 drivlösningar bestående av växelmotorer och frekvensomvandlare för detta projekt.

Kontakta din kontaktperson på NORD

Få personlig rådgivning om våra LogiDrive® drivlösningar. Under den personlig rådgivningen erbjuder vi den ekonomiskt och tekniskt sett bästa drivlösningen för din applikation.

Mer information:

Tillståndsövervakning

Kontinuerlig övervakning av tillstånd
Konditionsövervakning registrerar kör- och tillståndsdata för att proaktivt underhålla maskiner och utrustning för att uppnå driftsäkerhet och effektivitet, minska stilleståndstider och öka utrustningens effektivitet.

Totala ägandekostnader

Total kostnadsminskning
Vårt mål för våra kunder är att minska den totala ägandekostnaden (TCO). Detta inkluderar alla kostnader som är förknippade med inköp, drift, eventuellt underhåll och återvinning av ett drivsystem.

Modulära NORD-produktmoduler

Kompletta drivlösningar från en enda källa
Vi erbjuder kundspecifikt anpassade drivkomponenter och system var du än behöver flytta på något – oavsett om du behöver transportera, blanda, röra, lyfta eller sänka.

Global partner och tillverkare

På plats i över 80 länder
Vårt globala nätverk erbjuder alla NORD-kunder korta leveranstider, kompetent rådgivning och snabb service på plats. Din lokala kontaktperson hjälper dig även med all service du behöver i användarlandet.

NORDCON APP

Den mobila driftsättnings- och servicelösningen för alla NORD-drivsystem.
Med NORDCON APP och Bluetooth-stickan NORDAC ACCESS BT erbjuder NORD DRIVESYSTEMS ett praktiskt alternativ för mobilt, trådlöst underhåll och driftsättning av NORD-frekvensomriktare. Vi utvecklar ständigt vår NORDCON APP.