Nyheter –

NORD: En stark och tillförlitlig parter – även i svåra tider

Även för NORD DRIVESYSTEMS ställde året 2020 helt nya utmaningar Men NORD har inte bara erfarenhet från projekt i över 100 branscher att komma med: Även i dessa utmanande tider håller Nord världen igång med sina drivsystem. Leveranssäkerheten kunde upprätthållas för alla produkter under hela förra året.

Brampton, ON, 2021-05-12

Detta har möjliggjorts tack vare ett decentraliserat internationellt nätverk av produktions och monteringsanläggningar med högsta kvalitetsstandarder och en mångsidig produktion . Produktionen av kapslingar, växelkomponenter, motorelektronik och motorlindningar liksom också utveckling, montering och kvalitetssäkring sker i våra egna produktionsanläggningar. Detta ger NORD möjlighet att reagera snabbt och flexibelt. För att även i fortsättningen kunna garantera leveranssäkerheten har NORD vidtagit omfattande åtgärder för att säkra produktions- och leveranskedjorna. Detta omfattar också lämpliga åtgärder för att skydda medarbetarna. Det betyder att våra kunder även i dessa utmanande Corona-tider till 100 % kan lita på NORD som en tillförlitlig och kompetent partner för drivteknik.

NORD DRIVESYSTEMS är en högt renommerad, ekonomiskt stark och tillförlitlig global partner. 2020 var den totala försäljningen 735 miljoner euro. Nord har en stadig position och är väl förberedd och idealisk rustad för framtiden. Detta visas också av att de globala investeringarna fortsätter som tidigare. Således expanderar Nord sin produktions- och monteringskapacitet i Kina, Polen och USA. Vid vårt huvudkontor i Bargteheide är dessutom ett nytt, automatiserat lager för smådelar nästan klart. Tillsammans med de innovativa produkter som följer 2021 - vilket omfattar en ny patenterad växelenhet, en kompakt motormonterad frekvensomvandlare och ytterligare en storlek av synkronmotorn IE5+ - betyder detta en stark position för NORD DRIVESYSTEMS att erbjuda nya lösningar för dagens kritiska frågor, såsom bästa möjliga energieffektivitet och integrerad digitalisering.