Nyheter –

IE5+ synkronmotor: Energi-/kostnadseffektiva och miljövänliga.

Ekonomisk drift vid delbelastning: Extremt hög verkningsgrad och stort vridmomentsområde - NORD DRIVESYSTEMS presenterar IE5+ i ny storlek. Investeringen betalar in sig inom en mycket kort tid.

Bargteheide , 2021-03-31

IE5+ finns nu tillgänglig i storlek 90 på effektområdet 1.1 till 4.0 kW med ett kontinuerligt vridmoment på 6.8 till 18.2 Nm. Motorerna som finns tillgängliga med ventilerade eller släta höljen som alternativt kan förses med nsd tupH -beläggning och levererar upp till 4 kW effekt. Speciellt anmärkningsvärt är de betydligt lägre förlusterna jämfört med IE4-serien. De energieffektiva synkronmotorerna med permanentmagneter är idealiska för ekonomisk drift på delbelastningsområdet. Motorerna kan vara av intresse både inom intralogistiken och för de hygienkänsliga områdena inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Direkt motormontering såväl som NEMA- och IEC-motormontering är möjligt. Rotationsgivare och mekaniska bromsar är färdigt integrerade på begäran.

Det konstanta vridmomentet över ett brett varvtalsområde möjliggör en målinriktad minskning av antalet varianter. Detta minimerar administrativa kostnader och öppnar upp för mer kostnadseffektiva tillverknings-, logistik-, lagrings- och serviceprocesser. Synkronmotorerna IE5 + kan i modulsystemet från NORD DRIVESYSTEMS kombineras med alla växelenheter och all drivelektronik.