Nyheter –

IE5+ motor: Gjord för livsmedelsproduktion

Med sin exceptionellt höga verkningsgrad och stora vridmomentsområde har NORD DRIVESYSTEMS utvecklat en motor som lämpar sig perfekt för användning inom livsmedelssektorn: IE5+ motorn erbjuder perfekt energieffektivitet och miljömässig hållbarhet för livsmedelsapplikationer.

Bargteheide , 2021-09-10

Maximal hygien är dogmen för tillverkningsprocesserna inom livsmedelsindustrin. Samtidigt förbrukar blandare, transportörsystem, doserings- och påfyllningssystem samt förpackningslinjer massor av energi – därför ställer maskinerna höga krav på de drivtekniska lösningar som används. Som en av världens ledande leverantörer av helhetslösningar, är NORD DRIVESYSTEMS mycket väl förtrogen med branschens krav. Sådana skalbara drivtekniska lösningar som de nya IE5+ motorerna har utvecklats speciellt för användning inom livsmedelsindustrin .

Tack vare sin släta yta och hygieniska, fläktlösa konstruktion är den speciellt lätt att rengöra. När den används under speciellt krävande förhållanden eller om rengöringsmedel är involverade, kan IE5+ motorerna dessutom tillhandahållas med nsd tupH ytbehandling, vilken gör aluminiumet lika korrosionståligt som rostfritt stål och tillåter användning av högtryckstvättar. Ytterligare fördelar är korrosionstålighet, tillförlitlighet och lång livslängd.

Med den nya motorgenerationens IE5+ tar NORD DRIVESYSTEMS steget in i ett nytt produktsystemlandskapet med fokus på ultimativ energieffektivitet och kompakt design. Synkronmotorn i storlek 71 lämpar sig för effektområdet från 0.35 till 1.1 kW med ett kontinuerligt vridmoment från 1.6 till 4.8 Nm och varvtal från 0 till 2,100 rpm. Storlek 90 lämpar sig för 1.1 till 2.2 kW med ett kontinuerligt vridmoment från 6.8 till 10 Nm. Den nya IE5+ motorn sätter nya standarder för effektdensitet, tillförlitlighet och verkningsgrad och erbjuder betydande prestandafördelar för produktion, bearbetning, påfyllning och förpackning av livsmedel och drycker.